Resultados de medición fiables incluso con temperaturas extremas. El sensor se ajusta fácilmente a temperatura ambiente y puede trabajar en intervalos de temperatura muy amplios.
Anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CHW para el intervalo de -55 °C a +300 °C.
Los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas PACEline CHW tienen dimensiones estándar y se encuentran disponibles en dos versiones, cada una con un tipo de cristal: cuarzo (para temperaturas hasta 200 °C, tipo CHW-2/60kN) o fosfato de galio (para temperaturas hasta 300 °C, tipo CHW-3/60kN). Las dos variantes pueden pueden trabajar a baja temperatura, hasta -55 °C.
Por su baja sensibilidad a la temperatura, los sensores CHW pueden ajustarse a temperatura ambiente.
- Fuerza nominal: 60 kN
- Clase de precisión HBM: 1
Para condiciones extremas de temperatura
- Rango de temperatura comprendido entre -55 °C y +300 °C.
- Resultados de medida independientes

Alta calidad
- Cable soldado, para una protección óptima frente a la humedad (por ejemplo, frente a la condensación en las aplicaciones en cámaras climáticas).
- Construcción en acero inoxidable.
- Todos los sensores se procesan con el máximo cuidado y se someten a estrictos controles de calidad, para garantizar una baja deriva, un alto grado de protección y una alta resistencia de aislamiento.

Resultados fiables y coherentes, incluso en entornos muy adversos (por ejemplo, producción de chapa metálica, pruebas climáticas extremas).
Accesorios bien pensados
- Amplificadores de carga, bien contrastados en aplicaciones industriales, con grado de protección hasta IP65.
- Cajas de suma y amplificadores galvánicamente aislados del objeto de prueba en el que se instalan.
- Amplia selección de cables con bajo nivel de ruido y adaptadores para prolongación de cables, disponibles en longitudes prácticas y con conectores compatibles con el amplificador de carga.

Accesorios ideales para acelerar la instalación de su sistema de medición. Gracias al aislamiento galvánico, no se necesitan arandelas de aislamiento adicionales.


Amplia gama de accesorios
- Distintos cables
- Cajas de suma para conexión de sensores en paralelo
- Elementos de preesfuerzo para facilitar la instalación
- Acoplamiento para prolongación de cable
Documentación de producto PACEline CHW
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
PACEline CHW - Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CHW - Data Sheet | English | |||
PACEline CHW - Datenblatt | German | |||
PACEline CHW - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CHW - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
Instrucciones de montaje | ||||
CHW - Mounting Instruction | French, English, German, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||