GEN17tA: sistema de adquisición de datos con alto número de canales

GEN17tA es un robusto sistema registrador de transitorios y de adquisición de datos (DAQ) para montaje en rack. Forma parte de la serie Genesis High Speed, de calidad demostrada. Dispone de 17 ranuras para tarjetas de adquisición de datos GEN DAQ y acepta cualquier combinación de ellas. Se configura y controla mediante el software Perception. Esta combinación da como resultado un sofisticado instrumento ultrarrápido para grabación, análisis y elaboración de informes.

La interfaz Ethernet de 1 Gbit estándar puede transmitir datos grabados en streaming directamente a un PC, a velocidades de hasta 100 MB/s. Como opción, una interfaz Ethernet óptica de 1 Gbit permite un control aislado del chasis, y admite longitudes de cable de hasta 10 km, manteniendo todas las prestaciones de transmisión. Si se requieren velocidades de streaming superiores, se encuentra disponible una opción de Ethernet de 10 Gbit, óptica o eléctrica, que alcanza valores de 400 MB/s. Si se precisa un almacenamiento más distribuido o fiable de los datos grabados, el chasis de GEN17tA admite un disco de estado sólido (SSD) opcional extraíble o puede almacenar los datos grabados directamente en un dispositivo de almacenamiento en red (NAS).

Es posible realizar una sincronización totalmente transparente de hora y activación entre múltiples sistemas DAQ Genesis High Speed mediante un conector de sincronización óptica maestro/esclavo estándar. Por otro lado, GEN17tA es compatible con el protocolo PTP (Precision Time Protocol) y admite opcionalmente formatos IRIG A y B o GPS. Eso le da la posibilidad de sincronizar el tiempo absoluto con sistemas no pertenecientes a la familia Genesis High Speed.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
English
Catálogos
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuales de instrucciones
English
English
English
English
Accesorios
English
English
English
Instrucciones de seguridad
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Otros materiales
English
English
Software

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multiidioma

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

Multiidioma

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multiidioma

Le recomendamos...

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados