T40FH: brida de par de alta precisión para medición de pares elevados
El sensor de par T40FH es el instrumento perfecto para medir pares extremadamente altos. Mejora la productividad y la eficiencia de las aplicaciones que requieren medir pares altos; incluso en aquellas que, hasta ahora, exigían equipos especiales muy costosos.
La versión rotatoria del sensor T40FH es la solución ideal para bancos de pruebas de potencia de grandes motores navales o para pruebas en aplicaciones offshore. La electrónica integrada de la versión rotatoria simplifica el uso del instrumento y ofrece resultados de medición más rápidos. La versión no rotatoria de la brida de par T40FH es especialmente idónea para tareas de calibración.
Los valores de par nominal cubren el rango de 100 kN·m a 300 kN·m. La velocidad de rotación máxima de la versión rotativa depende del modelo, con límites comprendidos entre 2.000 y 3.000 rpm. Como opción, se encuentra disponible un sistema magnético de medición de velocidad de rotación, con 72 u 86 impulsos por revolución
Ventajas
- Sin mantenimiento y con excelente eficacia de costes: la brida T40FH no tiene rodamientos ni anillos rozantes.
- Facilidad de uso: la versión rotatoria ofrece electrónica integrada, control sencillo y resultados de medición rápidos.
- Fiable: basada en la familia de transductores de par T40, con resultados contrastados.
Características principales
- Par nominal: 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m
- Velocidad de rotación nominal: de 2.000 a 3.000 rpm
- Disponible en versión rotatoria y no rotatoria
- Sin rodamientos ni anillos rozantes
- Diseño compacto
Sistema magnético de medición de velocidad de rotación, opcional, con 72 u 86 impulsos por revolución, según el rango de medida.
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
T40FH Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
T40FH - Caractéristiques techniques | French | |||
T40FH - Data Sheet | English | |||
T40FH - Datenblatt | German | |||
T40FH - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
T40FH - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
T40FH - Mounting Instructions | German, English | |||
T40FH - Notice de montage | French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||