Un exclusivo concepto de acoplamiento que impide el contacto directo con partes con corrientes eléctricas peligrosas, para garantizar una medición de alta fiabilidad
QuantumX MX809B: seguridad máxima en entornos con alto potencial eléctrico
El nuevo módulo amplificador QuantumX MX809B dispone de ocho canales para medir temperatura y tensión en entornos con alto potencial eléctrico. Todos los canales son compatibles con los termopares habituales; por ejemplo los de tipo K, J, N, T, E y otros. Y, además, admiten con carácter general tensiones en el rango +/- 5 V. El módulo tiene un concepto de aislamiento innovador que se ajusta a todos los requisitos de seguridad: hilos de medición con doble aislamiento y termoconectores mini normalizados (IEC, ANSI), además de un sistema patentado de seguridad y protección de los contactos (tapas aislantes), que impide el contacto directo con partes con corrientes eléctricas peligrosas. El resultado es un sistema de medida de alta fiabilidad.
Uno de los campos típicos de aplicación del MX809B son las pruebas y análisis de motores eléctricos, generadores, rectificadores o inversores, cargadores y, en especial, sistemas de almacenamiento de energía (baterías de alta tensión) y pilas de combustible. En las pruebas de baterías, el amplificador permite medir con precisión tensiones y temperaturas mínimas en las células, en presencia de potenciales de hasta 1000 V. La seguridad está garantizada incluso con picos de tensión de hasta 2400 V. Si se desea, se pueden agregar otros módulos de la serie QuantumX. El sistema completo es perfecto tanto para uso de campo como de laboratorio.
Para obtener resultados de medida fiables es preciso calibrar los transductores, los amplificadores o la totalidad de la cadena de medida. En el caso de los equipos QuantumX, cada módulo lleva almacenado internamente su certificado de calibración de fábrica según la norma ISO 10012. También se encuentra disponible a petición el certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM
Seguridad máxima
- Concepto innovador de aislamiento y seguridad
- Hilos de medición con doble aislamiento
- Termoconectores mini normalizados (IEC, ANSI)
- Sistema patentado de seguridad y protección (tapa aislante
- Pruebas y certificación VDE
Flexibilidad
- Para bancos de pruebas y pruebas móviles de carretera
- Tapa aislante transparente: el tipo de termopar resulta visible al instante
- Fácilmente ampliable con MX403B:
- Rangos de tensión de +/- 10, 100 o 1000 V, dentro de las categorías de medición II y III
- Medición de corriente mediante resistencia de inserción o pinza amperimétrica
- Utilidad en análisis de distorsión armónica total (THD)
- El acoplamiento puede ser conectado y desconectado por el usuario
Flexibilidad para adaptarse a requisitos muy variados, gracias a la posibilidad de definir la longitud del cable del sensor y de realizar el cableado según especificaciones por adelantado
Módulos centralizados y distribuidos para una integración sencilla e individualizada
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
QuantumX MX809B Archivos STEP CAD | ||
QuantumX MX809B Archivos STEP CAD para accesorios |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
QuantumX MX809B - Caractéristiques techniques | French | |||
QuantumX MX809B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX809B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX809B - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
Accesorios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction | English, German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multiidioma | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multiidioma | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| Multiidioma | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
QuantumX - ITC-K1000, ITC-U1001 Safety Instructions | English, German, French | |||
Certificados | ||||
QuantumX MX809B - Sample Calibration Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
QuantumX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX809B - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| Multiidioma | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| Multiidioma | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multiidioma | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | Multiidioma | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multiidioma | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||