Los transductores de fuerza de HBM ofrecen ahora una solución lista para conectar.

Rapidez y seguridad en la instalación y parametrización de transductores de fuerza

Abril 2016. Los transductores de fuerza preparados para su conexión de HBM con equipamiento TEDS opcional proporcionan una parametrización automatizada de la cadena de medida.

Con las soluciones aportadas hasta la fecha por la tecnología de medición de fuerzas, el montaje y parametrización de los transductores de fuerza en el sistema de amplificación resulta una labor que toma mucho tiempo. Un motivo de ello es la creciente miniaturización de los sistemas y enchufes macho junto con el aumento del número de canales. HBM Test & Measurement (HBM) ha desarrollado una solución práctica con el fin de simplificar la integración de la aplicación. Junto con el transductor de fuerza, se puede solicitar mediante el principio de «Easy to Order» la longitud de cable requerida, el enchufe macho correspondiente para el amplificador de medida, así como las TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).

Con las TEDS desaparece la costosa parametrización, debido a que las propiedades individuales del transductor de fuerza, tales como sensibilidad, fuerza nominal, número de serie y tipo de sensor, vienen almacenadas en una memoria electrónica. El sensor se entrega con dicha memoria con los datos del mismo almacenados. El sistema del amplificador de medida es capaz de leer automáticamente el chip y parametrizar el módulo de medición con los datos correctos del sensor, permitiendo así descartar errores tipográficos. HBM entrega el transductor de fuerza preparado para su conexión con el correspondiente enchufe macho y cable con la longitud práctica, comprobado en cuanto a funcionamiento y resistencia de aislamiento.

La nuevas opciones para un confortable montaje están disponibles en casi todos los transductores de fuerza de HBM y se pueden adquirir modelos de enchufe para casi todos los módulos de medición.