Registrador de datos libremente escalable con frecuencias de muestreo de hasta 5 MS/s

Abril 2016. El registrador de datos QuantumX CX22B, de HBM Test and Measurement (HBM), ofrece registro autónomo de señales de sensores analógicos en aplicaciones móviles o estacionarias. Y, además, una extraordinaria flexibilidad y conectores adicionales; por ejemplo, para cámaras y GPS.

El registrador CX22B-W, descentralizado y modular, se adapta a la perfección a tareas de medición desde sencillas a muy complejas en pruebas de carretera; por ejemplo, de adquisición de datos de carga en carretera. Pero también se desenvuelve con soltura en tareas de monitorización estacionaria en aerogeneradores, túneles o puentes.

Solo hace falta un cable para adquirir magnitudes medidas mecánicas, eléctricas o térmicas, o datos procedentes del bus de un vehículo. Ese cable conecta los módulos de medición al registrador de datos que, de forma totalmente autónoma, se encarga de guardar los datos sincronizados con una frecuencia de muestreo de hasta 5 MS/s. El núcleo de este registrador es un software que desempeña amplias funciones de computación de señales, análisis de frecuencia, activación y reducción inteligente de datos.

El CX22B-W también se caracteriza por una flexibilidad máxima en términos de parametrización. Los parámetros se pueden configurar desde una tablet o un portátil conectado a una LAN o WAN, o mediante un acceso remoto encriptado a través de la red móvil, desde un PC situado en cualquier lugar del mundo. Opcionalmente, se pueden conectar al registrador cámaras de vídeo o caracterizar mediante telemetría las fuerzas medidas en las ruedas. También se pueden utilizar sensores GPS o unidades de medición inercial (IMU) para registrar la posición y asociar los valores de la señal a ubicaciones y situaciones concretas de circulación durante el análisis posterior de los datos.