Transmisión de datos 10 veces superior, hasta 5 MS/s
QuantumX CX22B-W: el registrador de datos de nueva generación
Desde su aparición en 2010, el registrador de datos de HBM ha encontrado aplicaciones en numerosos campos. Es apto para uso móvil en pruebas de vehículos y adquisición de datos de carga en carretera, así como para uso estacionario en aplicaciones de monitorización. Por otra parte, su interfaz de usuario, basada en el conocido software catman, es muy clara y fácil de manejar. Ahora, el nuevo registrador CX22B-W sigue la estela del éxito de su predecesor. Tiene todas las ventajas —bien contrastadas— del CX22 y un gran número de mejoras tecnológicas que lo convierten en el sustituto perfecto del módulo actual. Algunas cosas que le gustarán en el nuevo módulo:


Interfaces más modernos, como LAN de 2 Gbit, WLAN, USB 3.0 e integración en backplane

Integración de webcams, sensores GPS/ IMU / GLONASS, Kistler KiRoad y mucho más

Windows 8 abierto a otros paquetes de software, como clientes FTP o controladores de pantalla táctil
El nuevo registrador de datos ofrece mucho más:
- Procesador Intel® Atom E3845 Quad Core con 4 x 1,9 GHz, sin ventilador, con 4 GBytes de RAM.
- eSSD interno de 240 GB y, adicionalmente, unidad CFast intercambiable de 512 GB
QuantumX CX22B-W: la nueva generación de registradores de datos. Altas prestaciones y una filosofía general de uso muy sencilla. Gracias a su concepto innovador y a las numerosas interfaces (que permiten combinar distintos tipos de sensores), el registrador CX22B-W sigue la estela del modelo anterior CX22-W, con Windows XP Embedded: una nueva dimensión en cuanto a potencia y flexibilidad. Desde hoy... ¡acelere sus proyectos de registro de datos!