HBM Logo
HBM Slogan
+1 800-578-4260
  • Home
  • Contáctenos
  • HBMshop
  • Iniciar sesión
  • Language Country
    English International Version


    Deutsch

    Español

    Français

    Italiano

    Português

    中文

    繁體中文

    日本語

    한국어
HBM Logo
HBM Slogan
  • Sensores
    HBM Strain Gauges

    Deformación

    Galgas extensométricas para análisis de tensiones

    Galgas extensométricas para transductores

    Sensores de fibra óptica

    Accessorios para galgas extensométricas

    Load Cell Product Overview

    Carga

    Células de carga

    Células de carga monoplato

    Células de carga tipo viga a flexión

    Células de carga digitales

    Electrónica industrial

    Force Sensor Product Overview

    Fuerza

    Sensores de fuerza

    Sensores multieje

    Sensores de fuerza piezoeléctricos

    Torque Sensor Product Overview

    Par

    Sensores de par

    Sensores multieje

    Custom OEM Sensors

    Sensores OEM

    Sensores OEM a medida

     

    Otros sensores 

    Sensores de presión

    Sensores de desplazamiento

    Transductores de corriente

    Sondas de alta tensión

    TEDS (Hojas de datos electrónicas de transductores)

    Micrófonos

    Acelerómetros

  • Instrumentos
    QuantumX Product Overview

    Ensayos y medición

    QuantumX: Sistema universal de adquisición de datos

    MGCplus: DAQ con alto número de canales

    SomatXR / eDAQXR: Sistemas robustos de adquisición de datos

    FiberSensing BraggMETER: Interrogadores ópticos

    Genesis HighSpeed Product Overview

    Registro de transitorios

    Genesis HighSpeed: Sistema de adquisición de datos y registrador de transitorios

    Sistemas de aislamiento y adquisición de datos de alta tensión

    eDrive Product Overview

    Analizador de potencia

    eDrive Power Analyzer: Product Overview

    eDrive Power Analyzer for Electrical Machines and Powertrains

    Knowledge Hub: Training, Articles, and More

    Industrial Electronics Product Overview

    Medición industrial

    PMX: Sistema de control y adquisición de datos industrial

    Electrónica industrial: Amplificadores de medida, transmisores y electrónica de pesaje para la automatización de procesos industriales

    Industria 4.0: soluciones inteligentes para Internet de las cosas

     

    DMP41 - Highest Precision Measuring Instrument

    Máxima precisión

    DMP41: Aparato de medida de precisión

    Instrumentos de medida de precisión y unidades de calibración

  • Software
    catman Data Acquisition Software

    Adquisición y análisis de datos

    catman: Software DAQ universal

    catman Enterprise: Software DAQ para alto número de canales 

    Drivers & API for HBM DAQ Systems

    Drivers y API

    Driver y API: para sistemas DAQ de HBM

    Driver y API: para Genesis HighSpeed y Perception

    Perception High Speed DAQ Software

    Alta velocidad

    Perception: Software de adquisición de datos de medida de alta velocidad (para Genesis HighSpeed)

    Prenscia Software Logo

    Fiabilidad y durabilidad

    HBM Prenscia: Software y soluciones de ingeniería para requisitos de fiabilidad, durabilidad y rendimiento

  • Servicios y soporte
    Services Menu Logo

    Servicios

    Calibración

    Sensores OEM / a medida

    Monitorización de aerogeneradores

    Instalación de galgas extensométricas

    Training Menu Icon

    Formación

    Formación y seminarios

    Formación a domicilio

    Webinarios

    HBK Expert Talk

    Support Menu Icon

    Soporte

    Soporte técnico

    Reparaciones

    Know How Menu Icon

    Conocimiento

    Centro de conocimiento

    Vídeos tutoriales

    Historias de clientes

    Downloads Menu Icon

    Descargas

    Firmware y software

    Planos CAD

    Manuales y documentación de producto

    Certificados de calibración

    Fichas de datos de seguridad

  • Sobre HBM
    About Menu Icon

    Acerca de HBM

    Perfil de empresa

    Aplicaciones / sectores

    Responsabilidad corporativa

    Gestión de la calidad

    Términos y condiciones de venta y suministro

    Términos y condiciones de compra

    News Menu Icon

    Noticias

    Notas de prensa

    Redes sociales

    Newsletters

    Careers Menu Icon

    Empleo

    Puestos vacantes

    Events Menu Icon

    Eventos

    Ferias y conferencias

    HBK Solution Days

    Seminarios y formación

    Webinarios

    Contact Menu Icon

    Contacto

    Contactar con HBM

    Oficinas comerciales internacionales

  1. Sensores
  2. Sensores de fuerza
  3. Force Sensors According to ISO376

Force Sensors According to ISO376

U15
La célula de carga de precisión U15 tiene una eficacia de costes extraordinaria. Ideal como patrón de transferencia o sensor de referencia de calibración.
C18
El patrón de transferencia C18 es perfecto como dispositivo de transferencia o como sensor de referencia para máquinas de calibración.
KDB
El transductor de fuerza especial KDB está diseñado de conformidad con los requisitos de la norma EN 12390 de verificación de materiales de construcción.
TOP-Transfer
Los sensores TOP Transfer de HBM se utilizan en tareas de calibración y mediciones de referencia que sobrepasan las posibilidades de los sensores de referencia estándar.
Z4A
El Z4A es un transductor de fuerza de referencia que ha demostrado su utilidad en institutos metrológicos de todo el mundo. Disponible hasta 500 kN

All HBM Force Sensors

Sobre HBM

HBM es un líder en productos de ensayos y medición de alta precisión y fiabilidad, desde 1950. Contamos con oficinas en 30 países, para que nuestros clientes de todo el mundo obtengan siempre resultados de confianza.

Más información acerca de HBM

Productos

Galgas extensométricas

Células de carga

Sensores de par

Sensores de fuerza

Instrumentos de medición

Software de Adquisición de Datos

Soporte y Servicios

Registro / Mi cuenta

Soporte

Descargas

Base de conocimiento sobre medición

Formación y Webinarios

Empleo

Contacto

Contactar con HBM

Su oficina de ventas local:

+1 800-578-4260

HBK USA

Facebook Icon
LinkedIn Icon
Twitter Icon
YouTube Icon

¡Conozca las últimas tendencias en la industria de la medición y obtenga acceso a nuestras promociones y eventos exclusivos!

  • Datos de la compañía
  • Protección de datos
  • Condiciones de uso del sitio web
  • Cookie Notice
  • Anti-Slavery Statement
Force Sensors According to ISO376 - © HBK