Nuevo sensor multicomponente para medidas 3D de fuerza y par

Mayo 2016. El nuevo sensor multicomponente MCS10 de HBM tiene un diseño muy compacto y es capaz de medir simultáneamente fuerzas y pares a lo largo de tres ejes. De este modo, proporciona información tridimensional sobre las cargas.

Este tipo de datos se utilizan en aplicaciones tales como robótica, diseño de bancos de pruebas y líneas de montaje. El nuevo sensor multicomponente MCS10 reduce al mínimo la diafonía entre los distintos ejes y ofrece muchas opciones de configuración que garantizan una integración sencilla, combinada con alta precisión. Con este sensor multieje estandarizado, HBM ofrece una solución absolutamente fiable, con todas las ventajas de la producción en serie: plazos de entrega más cortos y parámetros técnicos garantizados mediante pruebas exhaustivas.

Además de los sensores de tres componentes para medir fuerzas a lo largo de tres ejes, la gama de producto también incluye una versión de seis componentes que, adicionalmente, permite adquirir par en las direcciones X, Y y Z. Las posibilidades de configuración del sensor MCS10 estándar abren muchas opciones de adaptación a aplicaciones específicas.

Los efectos de diafonía —muy frecuentes en los sensores multicomponente— se han reducido al mínimo en el MCS10 gracias a un diseño optimizado. Por otro lado, los amplificadores de HBM con canales matemáticos (como PMX) contribuyen a reducir aún más estos efectos puesto que, de serie, aplican compensaciones a la matriz de diafonía mediante cálculos en tiempo real.

Los usuarios se benefician de unos resultados de pruebas más fiables a lo largo de toda la cadena de medición. Además, resultan sencillos de utilizar, gracias a la funcionalidad TEDS integrada (hojas de datos electrónicas de transductores).

Para más información: www.hbm.com/de/mcs10