Amplificador QuantumX MX430B: medición precisa de fuerza, p Amplificador QuantumX MX430B: medición precisa de fuerza, p | HBM

QuantumX MX430B: precisión y máxima supresión de interferencias

MX430B es un módulo preciso y compacto de la familia QuantumX. Proporciona cuatro entradas para adquisición precisa de señales procedentes de sensores de puente completo de galgas extensométricas, del tipo de sensores de fuerza monoaxiales o multiaxiales, transductores de par o sensores de presión. HBM suministra la cadena de medición completa para garantizar mediciones eficientes: sensores de alta precisión, el módulo de medición QuantumX MX430Bsoftware adaptado.

Cuando se desea determinar la relación exacta entre fuerza y par, es esencial medir estas dos magnitudes con precisión; por ejemplo, en pruebas aerodinámicas de vehículos, aviones o material deportivo en túneles de viento. El módulo MX430B también se adapta muy bien a otras aplicaciones en bancos de pruebas que exigen alta precisión y fiabilidad; por ejemplo, la determinación del centro de gravedad de cohetes, el análisis de mediciones en fuselajes o el análisis de cargas en bancos de ensayo de motores. Se trata de un módulo ligero y compacto, perfecto para uso portátil en aplicaciones en máquinas y calibración de sensores.

Precisión

  • 4 entradas para puentes completos de galgas extensométricas con una precisión de 100 ppm o mejor.
  • Precisión en mediciones repetitivas y de larga duración.
  • Resistente a interferencias de temperatura, radiaciones electromagnéticas, etc., gracias al empleo de una frecuencia portadora.
  • Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
  • Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.

Especialmente bien adaptado a aplicaciones en bancos de pruebas que exigen alta precisión y fiabilidad; por ejemplo, análisis aerodinámicos en túnel de viento.

Flexibilidad

  • Validación precisa de magnitudes tales como fuerza, par y presión.
  • Mediciones estáticas y dinámicas.
  • Distribuible: mínimo despliegue de cableado.
  • Parametrización flexible mediante el uso de cualquier canal en modo AC o DC.

Estabilidad a largo plazo mejorada mediante un sistema patentado de calibración en segundo plano

Facilidad de integración

  • Uso como módulo portátil en aplicaciones en máquinas y calibración de sensores.
  • Compatible con TEDS, para sustituir sensores de manera rápida y sin errores.
  • Integración en tiempo real gracias a las salidas de tensión directamente escalables (+/- 10 V) con filtros opcionales, EtherCAT (CX27B), CAN (MX471B)
  • Compatible con el software catman.

Análisis eficiente de sistemas dinámicos aprovechando la totalidad del ancho de banda.

Descargar archivos STEP CAD para este producto
QuantumX MX430B Archivos STEP CAD
QuantumX MX430B Archivos STEP CAD para accesorios

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
QuantumX MX430B - Data Sheet English
QuantumX MX430B - Datenblatt German
QuantumX MX430B - 數據表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
QuantumX - Declaración de conformidad UE Multiidioma
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multiidioma
TECH NOTE - QuantumX MX430B Precision Bridge Module: real-time functionality

This TECH NOTE describes the real-time functionality of the QuantumX MX430B Precision Bridge Module.

English
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer

Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen.

German
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Productos relacionados

Le recomendamos...

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.