Roseta de galgas extensométricas ópticas OR-WA con sensor de red de Bragg en fibra (FBG) excepcionalmente robusto

La roseta de galgas extensométricas ópticas OR-WA mide extensiones en tres direcciones distintas. Se ha desarrollado para soportar condiciones de funcionamiento extremadamente duras, en las que no son aplicables los adhesivos de las galgas ópticas clásicas.

Se puede soldar a estructuras y materiales de acero, motivo por el cual los cables de fibra están protegidos por un blindaje. Este tipo de sensores se pueden suministrar en cadenas ópticas ya preparadas para instalarlas con facilidad sobre el terreno.

Si se requiere compensación de temperatura, puede utilizarse la galga extensométrica óptica OL-WA; para ello, debe soldarse a un cuerpo de acero (placa OTC-WA-Plate) que puede solicitarse conjuntamente con el sensor, sin coste adicional.

  • Para la soldadura por puntos se recomienda utilizar el soldador de impulsos Heller c30 (no disponible en Estados Unidos).

Insensible

  • Inmunidad inherente a toda clase de efectos electromagnéticos (IEM, IRF, chispas, etc.).
  • Aislamiento eléctrico.

Funcionamiento seguro en entornos peligrosos (por ejemplo, entornos potencialmente explosivos, entornos con altas tensiones eléctricas y campos electromagnéticos intensos).

Extremadamente robusta

  • Encapsulado en acero inoxidable y recubrimiento reforzado con acero.
  • Excelente capacidad de flexión (fibra con núcleo de 6 micras).

Resultados precisos con funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana, en atmósferas agresivas y en entornos difíciles; incluso en superficies curvadas.

Fiable

  • Principio de medición de un parámetro absoluto.
  • Basada en la longitud de onda de Bragg.
  • Independiente de las fluctuaciones de potencia.

Autorreferenciada: medidas de alta calidad con excelente estabilidad a largo plazo.

Fácil de instalar

  • Fácil instalación mediante un método sencillo de soldadura por puntos.

Vida útil más larga, gracias a una unión permanente y no degradable al material de la estructura.

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Catálogos
German
English
Instrucciones de uso
English, German