Transductor de par de precisión para medición de pares extremadamente altos

Junio 2016. El nuevo transductor de par de precisión T40FH de HBM Test and Measurement (HBM) alcanza rangos de medida de hasta 300 kN·m. Los usuarios pueden elegir entre pares nominales de 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m o 300 kN·m.

El sensor T40FH está hecho para medir con alta precisión. Tiene una clase de precisión del 0,1%, un diseño compacto y una alta rigidez torsional que lo hace óptimo para mediciones dinámicas. Se encuentra disponible en dos versiones: una para uso rotatorio y otra para uso no rotatorio, según los requisitos.

Entre los ejemplos típicos de aplicaciones rotatorias destacan los bancos de pruebas de potencia, funcionales y de optimización que necesitan medir pares elevados; por ejemplo, los de bombas de alta capacidad del sector offshore o los de pruebas de motores navales. La versión no rotatoria es especialmente adecuada para tareas de calibración.

El diseño de la versión rotatoria no utiliza cojinetes ni anillos rozantes; además, el sistema magnético de medición de la velocidad de giro (opcional) se traduce en ahorros de costes, puesto que no necesita mantenimiento.