Módulo para mediciones de precisión de fuerza, par y presión

Junio 2016. Cuando se necesita alta precisión y fiabilidad en pruebas y análisis de fuerza, par y presión con equipos modernos de ensayo y calibración, la cadena de medición de HBM Test and Measurement (HBM) es la solución perfecta. La cadena está formada por un módulo de medición QuantumX MX430B, sensores de alta precisión y una solución de software adaptada.

El módulo de medición MX430B dispone de cuatro entradas para adquirir con absoluta precisión lecturas procedentes de sensores de puente completo de galgas extensométricas; por ejemplo, sensores de fuerza monoaxiales y multiaxiales. Utiliza una frecuencia portadora, gracias a lo cual soporta interferencias electromagnéticas, así como los efectos de las variaciones de temperatura; de este modo, su fiabilidad es máxima. Dispone también de opciones flexibles de parametrización, que permiten que cada canal funcione en modo de corriente continua. Así, es posible realizar análisis dinámicos de sistemas aprovechando la totalidad del ancho de banda. La estabilidad a largo plazo se ha mejorado mediante un sistema patentado de calibración en segundo plano.

Se puede acceder fácilmente a los valores medidos desde un PC, empleando una conexión Ethernet. El amplificador procesa los valores en tiempo real y los transmite en forma de una tensión analógica a través de una salida directa. Existen módulos adicionales que facilitan la integración con buses de campo como EtherCAT o CAN. El software catman, de HBM, ofrece versátiles funciones de análisis de los datos medidos y preparación de informes.

El módulo MX430B se adapta especialmente bien a aplicaciones con bancos de pruebas de alta precisión; por ejemplo, se emplea en análisis aerodinámicos en túneles de viento, en la determinación del centro de gravedad de cohetes, en análisis de entrega de par de motores y en pruebas de sistemas. El módulo pesa solo 1 kg, y resulta compacto y portátil. Por ello, es la solución ideal para aplicaciones en máquinas y calibración de sensores.