Mejora de la productividad y la eficiencia de su aplicación.
Transductor de par T12HT para valores de par extremadamente altos, hasta 1,5 MN·m
El transductor de par T12HT es la elección natural en las aplicaciones con altos valores de par. Gracias a su alta precisión, este transductor mejora la productividad y la eficiencia de cualquier aplicación. La transmisión inalámbrica de la tensión de alimentación y la señal de medida garantizan un funcionamiento totalmente exento de mantenimiento. Al mismo tiempo, la electrónica integrada con elevado ancho de banda proporciona resultados de medida con rapidez.
El transductor de par T12HT es la solución ideal en aplicaciones de generación de electricidad en tierra y offshore, en bancos de ensayos del sector energético, en motores marinos, y con fines de calibración.
Admite valores de par nominal comprendidos entre 500 kN·m y 1,5 MN·m, y velocidades de rotación de hasta 1000 rpm. También se encuentra disponible un sistema de medida de revoluciones magnético integrado.
- Clase de precisión HBM: 0.1
- Ancho de banda: 6 kHz (-3 dB)
- Capacidad nominal: 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m
Preciso
- Alta precisión y linealidad de medida, con baja histéresis (0,05%).
- Estabilidad a la temperatura, con TC0 = 0,05%/10K.
- Amplio ancho de banda de hasta 6 kHz.
Robusto
- Par nominal: 500 kN·m; 800 kN·m; 1,5 MN·m
- Velocidad de rotación nominal: 1000 rpm
- Alta estabilidad, incluso con cambios de temperatura
Estabilidad a largo plazo incluso en el rango de MNm.
Fiable
- Calibración interna trazable hasta el patrón nacional alemán.
- 100% exento de mantenimiento, sin fricción, rodamientos ni anillos rozantes.
- Vida útil muy prolongada.
Reduce los tiempos de inactividad y proporciona ahorros de costes reales.