Disponemos de rosetas en miniatura con geometrías que permiten medir de manera conforme con la norma JEDEC/IPC 9704.
RF9 para ensayos de circuitos impresos
La roseta de galgas extensométricas miniaturizada RF9 es la más pequeña en su clase. Mide tan solo 5 mm y tiene tres rejillas de medición superpuestas. Gracias a su pequeño diámetro, permite determinar estados biaxiales de tensión con direcciones principales desconocidas en los espacios más reducidos. En conjunto, esta roseta resulta muy adecuada para hacer medidas en placas de circuito impreso y en componentes eléctricos especialmente pequeños.
Se encuentra disponible en las variantes siguientes:
Disponemos de rosetas en miniatura con geometrías que permiten medir de manera conforme con la norma JEDEC/IPC 9704.
Perfecta cuando hay poco espacio: análisis de estados biaxiales de tensión con direcciones principales desconocidas en espacios muy reducidos.
No se requiere ninguna soldadura en la galga extensométrica.
¡Gane tiempo y empiece a medir inmediatamente!
N.º de pedido | Resistencia nominal | Dimensiones [mm] | Tensión de alimentación máxima [V] | |||
Rejilla de medición | Soporte | |||||
Ω | a | b | c | |||
|
|
|
|
| ||
1-RF91-0.8/120ZE | 120 | 0,8 | 0,9 | 5 | 1 | |
1-RF93-0.8/120ZE | 120 | 0,8 | 0,9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120ZE | 120 | 0,8 | 0,9 | 5 | 1 | |
1-RF91-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5,2 | 1 | |
1-RF93-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5,2 | 1 | |
1-RF95-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5,2 | 1 | |
1-RF91-0.8/120_W | 120 | 0,8 | 0,9 | 5 | 1 | |
1-RF93-0.8/120_W | 120 | 0,8 | 0,9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120_W | 120 | 0,8 | 0,9 | 5 | 1 | |
1-RF91-1/120DE* | 120 | 1 | 1 | 5,2 | 1 | |
1-RF91-1.4/350VE* | 350 | 1,4 | 1,4 | 6 | 1 | |
1-RF93-1.4/350VE* | 350 | 1,4 | 1,4 | 6 | 1 | |
1-RF95-1.4/350VE* | 350 | 1,4 | 1,4 | 6 | 1 |
* Conforme con la norma JEDEC/IPC 9704
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
TechNote PCB Strain Measurement | English | |||