Base de conocimiento sobre catman: vídeos, notas técnicas y casos de estudio
Nota Técnica: catman and Microsoft Power BI
This Tech Note describes how to stream catman Live data with Microsoft® Power BI to share it with those you want to share it with.
Descargar ahoraNota Técnica: Frecuencias de muestreo muy bajas en catman AP
Esta nota técnica explica cómo trabajar con frecuencias de muestreo muy bajas (<1 Hz); por ejemplo, las que se emplean en las aplicaciones de monitorización.
Descargar ahoraNota Técnica: Ensayos de impacto con QuantumX
Esta nota técnica explica cómo utilizar QuantumX o la versión más robusta SomatXR y el software catman en ensayos de impacto.
Descargar ahoraNota Técnica: Integración de GOM Aramis en catman
Esta nota técnica explica cómo integrar el sistema GOM Aramis en una medición de catman.
Descargar ahora
Los vídeos de esta sección explican cómo configurar un proyecto de adquisición de datos y cómo visualizar y registrar datos con catman. Empiece por el vídeo de introducción “First Measurement - Step by Step” y continúe con nuestra serie de vídeos consecutivos sobre aspectos tales como ajuste de sensores, cálculos en línea y visualización en línea.
Configuración de un proyecto de adquisición de datos
Cálculos y análisis en línea
Visualización de datos y posibilidades de interacción
Registro y manipulación de datos
Estos vídeos le ofrecen información adicional sobre la visualización de datos, el análisis de datos y la elaboración de informes con catman. Empiece por el vídeo de introducción “First Steps in the Analysis Mode” y siga ampliando conocimientos con nuestra serie de vídeos consecutivos sobre aspectos tales como los cálculos en el modo de análisis y la elaboración de informes en Word.
Análisis de datos y elaboración de informes
Amplíe sus conocimientos con nuestras notas técnicas sobre:
1. Configuración de un proyecto de adquisición de datos
Frecuencias de muestreo muy bajas en catman AP
Esta nota técnica explica cómo trabajar con frecuencias de muestreo muy bajas (<1 Hz); por ejemplo, las que se emplean en las aplicaciones de monitorización.
Descargar ahoraCalibración de shunt con MGCplus
Una visión general del funcionamiento de la calibración de shunt interna en la familia MGCPlus de sistemas de adquisición de datos de HBM.
Descargar ahoraQuantumX Integration in Zwick Testing Machines
This Tech Note describes the Integration of QuantumX in Zwick Testing Machines.
Descargar ahoraIntegración de GOM Aramis en catman
Esta nota técnica explica cómo integrar el sistema GOM Aramis en una medición de catman.
Descargar ahoraPuentes de Wheatstone de galgas extensométricas
Esta nota técnica explica cómo afecta a los resultados el factor de galga (factor k) y cómo configurar un puente de Wheatstone de galgas extensométricas.
Descargar ahoraQuantumX Integration of a Weather Station
This Tech Note describes how to integrate a weather concerning ambient conditions in structural monitoring of bridges, wind energy plants, buildings, or any other construction.
Descargar ahora
2. Visualización de datos y posibilidades de interacción
catman WebServer
Esta nota técnica explica cómo utilizar catman WebServer conjuntamente con la principal aplicación de su PC, o con un registrador de datos de la serie QuantumX o SomatXR.
Descargar ahoraWLAN en la tecnología de medición
Esta Nota Técnica muestra las posibilidades de la WLAN en pruebas y mediciones, sus ventajas y desafíos, y cómo ya se utiliza en aplicaciones de la vida real.
Descargar ahoraIntegrando los sensores GNSS/IMU en QuantumX/SomatXR
Esta nota técnica describe la medición de la posición basada en satélites en general y su valor en la adquisición y análisis de datos móviles con QuantumX, SomatXR, catman AP y nCodeDS.
Descargar ahoracatman and Microsoft Power BI
This Tech Note describes how to stream catman Live data with Microsoft® Power BI to share it with those you want to share it with.
Descargar ahoraStream Data From catman to InfluxDB Cloud
This TechNote describes how data acquired with catman DAQ software can be published in an InfluxDB dashboard.
Descargar ahora
3. Registro y manipulación de datos
Grabación de vídeo en catman AP
Esta nota técnica explica los aspectos básicos de la grabación de vídeo en catman AP y describe el proceso de trabajo.
Descargar ahora
4. Aplicaciones de catman
Análisis de ruido con QuantumX y catman AP
Esta nota técnica describe la adquisición y el análisis de señales acústicas utilizando QuantumX MX410B y catman AP.
Descargar ahoraScripts de catman: cómo enviar mensajes CAN (FD)
Esta nota técnica explica cómo enviar señales CAN con catman AP utilizando la funcionalidad de script que lleva incorporada.
Descargar ahoraPCB Strain Testing using QuantumX and catman
This Tech Note describes how to use QuantumX and catman for strain and strain rate measurements on printed circuit boards.
Ensayos de impacto con QuantumX
Esta nota técnica explica cómo utilizar QuantumX o la versión más robusta SomatXR y el software catman en ensayos de impacto.
Descargar ahoraAnálisis de señales con QuantumX y catman AP
Una nota técnica para familiarizarse con los aspectos básicos del análisis de señales, utilizando el módulo de adquisición de datos QuantumX y el software catman.
Descargar ahoraPreguntas frecuentes
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el software de adquisición de datos catman.
El manual de catman
El manual de empleo de catman: 800 páginas de conocimientos condensados sobre adquisición de datos con catman.
Descargar ahoraFormación práctica y webinarios para profundizar conocimientos

HBK Academy
Ponga al día sus conocimientos sobre catman en nuestra HBK Academy. Si ya ha comprado catman, se beneficiará de un 15% de descuento en los cursos.

Soporte para su proyecto
Nuestro equipo profesional de servicio y soporte le prestará asistencia por correo electrónico, por teléfono o en remoto si tiene cualquier dificultad con el software de adquisición de datos catman.
Casos de estudio sobre el software DAQ catman
Siempre al día con las bases de conocimiento de HBM
En nuestras bases de conocimiento encontrará una amplia compilación de artículos técnicos, tutoriales, listas de comprobación y vídeos prácticos, que le facilitarán sus tareas de medida.
- Base de conocimiento sobre medición de deformación: Todo lo que necesita saber para medir deformaciones. El amplificador QuantumX MX1615B de HBM es ideal para obtener medidas de deformación.
- Base de conocimiento sobre medición de fuerza: Consejos y trucos sobre medida de fuerza. Los amplificadores QuantumX MX430B y QuantumX MX410B de HBM son ideales para obtener medidas de fuerza.
- Base de conocimiento sobre medida de par:Amplia información sobre los aspectos más importantes de la medición de par. El amplificador QuantumX MX460B de HBM es ideal para obtener medidas de par.