Todo lo que hay que saber sobre el software de adquisición catman

El software de adquisición de datos catman es fácil de utilizar. Solo tiene que consultar nuestros prácticos vídeos tutoriales, leer las notas técnicas... ¡y empezar a medir inmediatamente!

Vídeos tutoriales

 
Primeros pasos con catman
 
Posprocesamiento: Filtros del modo de análisis
 
Posprocesamiento: Generador de señal y archivos de reproducción
 
Posprocesamiento: Contador de ciclos
 
Posprocesamiento: Espectro de potencia
 
Posprocesamiento: Series de datos
 
Posprocesamiento: Valores pico

Vídeos de aplicaciones

Estos vídeos muestran lo sencillo que resulta adquirir datos de carga en carretera con catman y cómo utilizar numerosas funciones prácticas, como la visualización de datos GPS sobre mapas. 

 
Adquisición de datos de carga en carretera con QuantumX y catman
 
Funciones generales de catman

Notas técnicas sobre adquisición de datos móvil (pdf)

Equipo de adquisición QuantumX CX22-W

Esta NOTA TÉCNICA describe ejemplos de aplicaciones típicas de registro de datos autónomo con el registrador de datos QuantumX CX22-W y el software catman Easy. También proporciona consejos y sugerencias para una parametrización óptima.

QuantumX y el bus SAE J1939 CAN

Esta NOTA TÉCNICA explica cómo adquirir señales CAN según SAE J1939 con QuantumX MX840A o MX471 y el software para PC catmanEasy de HBM.

Integración de idspositivos de terceros en catmanAP o en el registrador de datos QuantumX CX22-W

Esta NOTA TÉCNICA describe cómo integrar un equipo de un fabricante distinto de HBM en catmanAP, haciendo uso del motor de script “EasyScript”, que forma parte del paquete catmanAP o de los registradores de datos CX22 y CX22-W.

Frecuencias de muestreo muy bajas en catman

Esta NOTA TÉCNICA describe cómo utilizar frecuencias de muestreo muy bajas en catman (<1 Hz). Estas frecuencias se emplean, por ejemplo, en aplicaciones de monitorización.

Integración de señales de vídeo en catman Easy / AP

Esta NOTA TÉCNICA describe el flujo de trabajo desde la configuración de cámaras de vídeo hasta el posprocesamiento de las medidas grabadas y los datos de vídeo.

Parametrización fuera de línea catmanAP utilizando Excel Import

Esta NOTA TÉCNICA describe el procedimiento de configuración de los canales de un sistema DAQ formado por amplificadores QuantumX y el software de adquisición de datos catman©Easy / AP, empleando bases de datos de sensores externas.

Notas técnicas generales (pdf)

Rutina de autocalibración de canales en QuantumX

Esta NOTA TÉCNICA explica el principio de la rutina de autocalibración de entradas analógicas y cómo optimizarlas.

Diagnosis del sistema QuantumX / catmanAP

Esta NOTA TÉCNICA explica cómo obtener información sobre el sistema y ficheros de registro cuando se trabaja con QuantumX y QuantumX Assistant o con catmanEASY / AP.


Notas técnicas sobre pruebas de laboratorio (pdf)

Uso de la salida digital de un canal de entrada en QuantumX

Esta NOTA TÉCNICA explica cómo utilizar la salida digital de los amplificadores QuantumX MX840, MX440, MX410 o MX460. Estos amplificadores tienen una salida digital en el polo 15 del conector SubHD-15, que puede activarse mediante el software para PC.

QuantumX / catmanAP y el móduñp E/S múltiple

Esta NOTA TÉCNICA explica cómo parametrizar las entradas y salidas digitales del amplificador MX879 en catmanAP.

Análisis de ruido con QuantumX y catman®AP, de HBM

Esta NOTA TÉCNICA describe cómo adquirir y analizar señales acústicas mediante un micrófono de medición, electrónica QuantumX, un amplificador MX410B y el software catman®AP.

Señal de salida digital con secuenciador catman y QX MX879

Esta NOTA TÉCNICA explica cómo generar una señal de salida digital predefinida con QuantumX MX879, utilizando un secuenciador catman.


Le recomendamos...

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.