Accesorios PACEline para cadenas de medida piezoeléctricas
Cables, accesorios de montaje y cajas de suma: aproveche las ventajas de nuestros accesorios para sensores piezoeléctricos de la serie PACEline.
Todos los componentes están específicamente diseñados para facilitar la configuración rápida y sencilla de cadenas de medida piezoeléctricas operativas y fiables.

Nuestros accesorios de montaje le ayudan a instalar con absoluta fiabilidad los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas —extremadamente pequeños— de la serie PACEline CFW:
- Construcción de acero inoxidable.
- Paso de rosca con diseño adaptado a los requisitos típicos de aplicación.

- Para conectar varios sensores a una misma entrada de amplificador.
- Separación de potencial entre la carcasa y el apantallamiento del cable; no se requieren arandelas de aislamiento adicionales para el montaje.
Cable

Coupling CCO

Adapter piece
1-CON-P3001
Coaxial-cable

Connector socket
1-CON-S1002
PUR connection cable

Los cables PACEline se caracterizan por niveles de ruido extremadamente bajos. Son una elección excelente cuando se requieren resultados de medición fiables.
- Cable con conectores BNC o 10-32 Microdot.
- Versión robusta (KAB145) para entornos difíciles.
- Acoplamiento disponible (CCO para prolongación de cable
Accesorios para amplificadores de carga:
- Adaptador de transición de un conector macho BNC a una rosca exterior 10-32 UNF, para conectar sensores piezoeléctricos a un amplificador de carga CMD.
- Cable coaxial para conexión de un transductor piezoeléctrico a un amplificador de carga. Conector 10-32 UNF y BNC.
Longitud: 1m, 2m y 3m - Conector hembra M12x1 con salida de cable recta.
-
Cable de conexión de PUR con conector M12, 8 polos, extremos libres en el otro lado.
Longitud: 5m, 20m
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| CSB4/1 Boîtier de sommation - Caractéristiques spécifiques | French | |||
| CSB4/1 Sommatore - Prospetto dati | Italian | |||
| CSB4/1 Summierbox - Datenblatt | German | |||
| CSB4/1 Summing Box - Data Sheet | English | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| CSB4/1 Summing Box - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| Accesorios | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||