T40MS, medida de par de alta velocidad hasta 30.000 rpm T40MS, medida de par de alta velocidad hasta 30.000 rpm | HBM

Brida medidora de par T40MS: pequeña compacta y corta, ideal para altas velocidades de rotación hasta 30.000 rpm

El transductor de par T40MS es una solución diseñada para ahorrar costes y espacio en aplicaciones con altas velocidades de rotación (hasta 30.000 rpm). Se caracteriza por un diseño muy compacto, corto y con una masa optimizada, que cubre todo el intervalo disponible de par nominal con un único tamaño de cuerpo de medición. Este diseño simplifica notablemente la manipulación en las condiciones prácticas de la aplicación. Incorpora la electrónica T40, de calidad bien contrastada, y ofrece la precisión a la que HBM tiene acostumbrados a sus clientes. En combinación con el resto de propiedades, este sensor se adapta de forma ideal a ensayos con altas velocidades de rotación en los que se requiere un equipo robusto. Por ejemplo, en motorizaciones totalmente eléctricas, bancos de ensayos de transmisiones, bancos de ensayos de componentes de helicópteros y actuadores ajustables, etc.

  • Clase de precisión HBM: 0,05
  • Velocidad de rotación: hasta 30.000 rpm
  • Par nominal: 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm y 2 kNm

Precisión

  • Excelente linealidad, con una histéresis de tan solo un 0,03%.
  • Principio de medida ratiométrico de alta precisión y estabilidad.
  • Muy buena reproducibilidad y repetibilidad de las medidas.

Un transductor de par potente y asequible, diseñado a la medida de las aplicaciones de alta velocidad.

Fiabilidad

  • El diseño se ha puesto a prueba en la Fórmula 1.
  • Alta resistencia a la aceleración rotacional y a las vibraciones.
  • Método de transmisión digital con detección de errores. Transmisión sin interferencias y sin pérdida de precisión.

Datos de medida fiables y comportamiento robusto incluso con condiciones ambientales difíciles y alta velocidad.

Flexibilidad

  • Espárrago o perno roscado - montaje de bridas
  • Interfaces analógicas y digitales: facilitan la integración con distintos sistemas de bancos de pruebas
  • Robusto sistema magnético de medición de velocidad de rotación con pulso de referencia para determinar la posición absoluta del rotor

Flexibilidad máxima, con un único tamaño de rotor para todos los rangos de medida disponibles.

3D CAD Files for T40MS