Nueva terminal de pesaje legal con PROFINET, EtherNet/IP y PROFIBUS

Con su nueva terminal de pesaje legal WTX120, HBM Test and Measurement pone a disposición de los fabricantes de equipos y maquinaria una solución superior para procesos de pesaje, llenado y clasificación.

La terminal de pesaje WTX120 es una novedad de HBM con todas las características técnicas esenciales en la electrónica moderna de pesaje, y con una facilidad de uso extraordinaria. Dispone de interfaces industriales normalizadas, como PROFINET, EtherNet/IP y PROFIBUS. Tiene una resolución máxima de 30.000d (pesaje legal: 10.000e) y cumple todos los requisitos técnicos y legales.

 La unidad se maneja mediante una pantalla iluminada de texto plano y varios botones, muy fáciles de utilizar. La terminal WTX120 se puede calibrar directamente in situ, sin necesidad de herramientas adicionales. El montaje en raíl DIN también resulta sencillo. El equipo se complementa con el software de pesaje PanelX, que desempeña funciones de puesta en servicio y mantenimiento.

 Y, por supuesto, los usuarios pueden beneficiarse de la amplia experiencia del líder mundial del sector. HBM ofrece cadenas de medida completas, desde la célula de carga hasta la electrónica y las interfaces.

Más información: www.hbm.com/wtx

La nueva terminal de pesaje WTX120 de HBM tiene una pantalla iluminada de gran formato y varios botones, que simplifican la puesta en marcha y la calibración sobre el terreno.

Descargar nota de prensa (archivo Word)

Persona de contacto:

Gilbert Schwartmann

gilbert.schwartmann@hbm.com
Tel. +49 6151/803-109