Módulo de interfaz PROFINET para transductores de par: más flexibilidad en el banco de ensayos

El módulo de interfaz TIM-PROFINET de HBM Test and Measurement (HBM) tiene un tiempo de ciclo de bus de 4 kHz que lo convierte en un elemento muy rápido, ideal para aplicaciones altamente dinámicas. Permite integrar lecturas de par y velocidad de rotación en los sistemas de automatización y control basados en bus de campo que se emplean en los bancos de ensayos de motores eléctricos, motores de combustión, transmisiones, bombas y compresores. 

Es compatible con transductores de par con señal de salida digital TMC (comunicación de medidas de par) —como los de la serie T40 de HBM—, pero también integra en redes PROFINET, de forma fácil y sencilla, sensores de par con señales clásicas de frecuencia para velocidad de rotación y par. De este modo se reduce la necesidad de utilizar distintos módulos y se optimiza la flexibilidad en los bancos de ensayos.

Módulo de interfaz TIM-PN – PROFINET con funcionalidad IRT, de HBM

Descargar nota de prensa (archivo word)

Persona de contacto:

Gilbert Schwartmann

gilbert.schwartmann@hbm.com
Tel. +49 6151/803-109