Ayuda para la toma de decisiones: ¿qué tipo de calibración necesito?
Calibrar los sensores es una inversión de futuro inteligente. La calibración es indispensable para garantizar una calidad constante de los resultados de medida. Y, además, la calibración de los sensores forma parte integral de la certificación ISO 9001.
Existen diferentes tipos de calibraciones. En la mayoría de los casos se puede elegir entre una calibración de fábrica básica (working standard) o una calibración basada en una norma de más alto nivel; por ejemplo, una calibración conforme con ISO 376 y DAkkS-DKD-R 3-3 para los transductores de fuerza o, en el caso de los transductores de par, conforme con DIN 51309 o VDI/VDE 2646. Existen jerarquías de calibración similares para otros tipos de sensores.
El tipo de calibración que se selecciona en cada caso depende de sus requisitos y necesidades.