WTX110: terminal de pesaje legal robusto WTX110: terminal de pesaje legal robusto | HBM

WTX110: terminal de pesaje legal robusto

El terminal de pesaje WTX110 de altas prestaciones se adapta a la perfección a tareas de llenado y dosificación, estáticas o dinámicas. Dispone de una sólida carcasa de acero inoxidable y tiene protección IP69K certificada. Es la elección ideal para numerosas aplicaciones de pesaje industrial y legal en entornos adversos, o para productos con requisitos estrictos de higiene. Sus prestaciones avanzadas son especialmente interesantes para sectores como el alimentario, el farmacéutico y el químico.

WTX110-D: terminal de pesaje para células de carga digitales

El terminal WTX110-A puede conectarse a cualquier célula de carga analógica. Por su parte, el modelo WTX110-D puede conectarse a células de carga digitales como la C16I con interfaz de datos RS485 (2 o 4 hilos). Cuenta con una pantalla en color TFT de alta calidad y se complementa con el software de pesaje PanelX, de uso muy intuitivo. El manejo sobre el terreno es cómodo y sencillo y su relación precio-prestaciones... ¡sobresaliente!


¿No tiene claro qué terminal de pesaje de HBM necesita? Compare el WTX110 con el WTX120

Terminal de pesaje todoterreno

  • Instalación de sobremesa, mural o en panel de control.
  • Robusta carcasa de acero inoxidable.
  • Clase de protección IP69K con todas las variantes de carcasa.
  • Como opción: entradas y salidas digitales, interfaces serie (RS485, RS232) y salida analógica (mA, VCC).

Está hecho para entornos difíciles: soporta la humedad, el polvo y los productos de limpieza. Ideal para las industrias alimentaria, farmacéutica y química.

Cómodo y sencillo

  • Pantalla TFT de 4,3 pulgadas, grande, brillante y de alta resolución, con un ángulo de visión superior.
  • Teclado para facilitar el manejo sobre el terreno.
  • Pantalla configurable para múltiples idiomas (incluidos asiáticos).
  • Como opción: interfaces Ethernet TCP-IP para el software de pesaje intuitivo PanelX o para la aplicación móvil WTX.

Muy práctico: configuración sencilla in situ o manejo remoto. 

Excelencia en tecnología de pesaje

  • Excelente relación precio/prestaciones.
  • Aplicable a tareas de pesaje estáticas y dinámicas.
  • Resolución de pesaje legal: 10.000 e (certificado OIML).
  • Diseñado y fabricado en Alemania.

La mejor relación calidad-precio. Tecnología de vanguardia a un precio asequible, según el principio de “pague solo por lo que necesita”.

Mucho más que componentes: soluciones completas de pesaje de HBM

El terminal universal WTX110 puede combinarse fácilmente con productos altamente sofisticados del catálogo de células de carga de HBM para crear soluciones de pesaje completas. El modelo WTX110-A es apto para células de carga analógicas, mientras que el modelo WTX110-D es el complemento ideal para nuestras células de carga digitales. La configuración y la calibración de la cadena de medida completa —analógica o digital— se realizan de forma cómoda e independiente, sobre el terreno o de forma remota, con la ayuda del software PanelX o con la aplicación móvil WTX. La protección de los datos se garantiza en todo momento mediante encriptación de comunicaciones HTTPS.

Gracias a la transmisión segura de datos, los usuarios de la serie WTX están preparados para los retos de la Industria 4.0 y las normas metrológicas actuales.  Prepárese para el futuro. Confíe en un socio competente, fiable e innovador como HBM. 


WTX110 – Opciones de montaje

Archivos STEP para WTX110

Descargar archivos STEP CAD para este producto
Archivos STEP CAD

WTX110: Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
WTX110 - Caractéristiques technique French
WTX110 - Data Sheet English
WTX110 - Datenblatt German
WTX110 - Folha de dados Portuguese
WTX110 - Hoja de caracerísticas Spanish
WTX110 - Prospetto dati Italian
WTX110 - спецификация Russian
WTX110 - 데이터 시트 Korean
WTX110 - データシート Japanese
WTX110 - 數據表 Chinese
Manuales de instrucciones
WTX 110 - Navigation Pilot English
WTX110 - Operating Manual German, English
WTX110 - инструкция по эксплуатации Russian
Instrucciones de seguridad
WTX110 - Safety Instructions English, German, French
Certificados
WTX110 - Baumusterprüfschein German
WTX110 - Bewertungszertifikat German
WTX110 - Evaluation Certificate English
WTX110 - OIML R76 Certificate English
WTX110 - Type Examination Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
WTX110-A/D-AC1/AD3/AD4 - Declaración de Conformidad UE Multiidioma
WTX110-A/D-DC/-BA - Declaración de Conformidad UE Multiidioma
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Date: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Size: 19 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Software
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 453 KB

Multiidioma
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 18 MB

Multiidioma
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

Multiidioma
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 439 KB

Multiidioma
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Date: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Size: 2 MB

Multiidioma
Tech Notes
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2022  |  Size: 4 MB

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.