Novedades de Perception 7.00

Nuevas funciones matemáticas en tiempo real para usuarios de GEN DAQ.

Perception 7.00 soporta la nueva base de datos de fórmulas en tiempo real (con determinadas tarjetas de entrada) y ofrece otras interesantes funciones.

Base de datos de fórmulas en tiempo real...

La base de fórmulas permite generar y ejecutar fórmulas de usuario en tiempo real. De este modo, es posible crear funciones matemáticas complejas y descargarlas al procesador de señales digitales de una serie de tarjetas de adquisición; por ejemplo, la del nuevo amplificador universal para medición de galgas extensométricas, con capacidad hasta 500 kS/s. Las fórmulas se ejecutan en tiempo real y los resultados se almacenan individualmente o junto con los datos en bruto.

….y soporte EtherCAT

Para facilitar la integración en bancos de pruebas, todos los resultados de la base de datos de fórmulas en tiempo real (como los valores medios, máximos o RMS) se pueden transmitir en tiempo real a un sistema de control, mediante la nueva interfaz EtherCAT.

Todos los resultados se encuentran disponibles con una latencia de 1 ms.


Aplicación eDrive para elaborar mapas de eficiencia de motores...

El modo multisweep (multibarrido) permite realizar una adquisición muy rápida y repetitiva, con disparo, además de cálculos de potencia para cada punto de medición. Así, la medición de cada punto se puede llevar a cabo en una fracción de segundo; a continuación, la prueba puede avanzar al punto siguiente. No hay tiempos muertos ni se requiere tiempo de estabilización (en lo que respecta al DAQ). Por tanto, se puede crear en unos minutos una tabla de Excel con valores de par, velocidad y eficiencia correspondientes a cientos o miles de puntos de medición, y utilizarla como entrada para elaborar mapas.


…mucho más de lo que esperan los clientes:

  • Controles de cursor más grandes.
  • Soporte de transductores de par analógicos en eDrive.
  • Varias funciones nuevas para fórmulas, como CyclePhase o CycleCrestFactor.
  • Varias nuevas acciones de usuario de interés.
  • Vista general del estado de salud del sistema.
  • Mejoras relacionadas con el  secuenciador de pruebas BE32000.
  • Posibilidad de seleccionar archivos de registro individuales o separados.
  • Funcionalidad de carga reciente.
  • Compatible con Windows 10.

Software de adquisición de datos Perception


Páginas relacionadas

Software de adquisición de datos Perception
Perception está diseñado para procesar de forma rápida y fiable grandes cantidades de datos. Es ideal para la adquisición de datos de alta velocidad.