Sensores OEM para vehículos industriales
Nuestra amplia gama de productos proporciona el máximo nivel de resistencia y protección ambiental que es posible hoy día. Las células de carga de HBM se emplean para medir la carga útil a bordo de los vehículos, para detectar sobrecargas y para construir básculas de vehículos comerciales. Están fabricadas en materiales sólidos y resistentes a la corrosión, como acero inoxidable y aluminio. HBM colabora con los OEM en todo el proceso de diseño, para garantizar una integración perfecta con sus sistemas, datos precisos a bordo de los vehículos o en las cabinas y protección frente a sobrecargas.