Ajuste amplio y de precisión con excelente resolución y relación señal-ruido.
FS02 – BraggMETER: filtro óptico sintonizable de alta velocidad
El filtro óptico sintonizable FS02 – BraggMETER tiene un diseño patentado de cavidad sin guías ópticas, que lo convierte en un dispositivo compacto, sólido y resistente a las vibraciones.
Resulta idóneo para integrarlo en productos de altas prestaciones, o en aplicaciones educativas y de investigación en universidades y laboratorios de I+D.
De hecho, se trata de un componente fiable y de calidad contrastada que, desde hace mucho tiempo, se emplea en los interrogadores ópticos de gama más alta de HBM FiberSensing. Ahora, HBM lo comercializa también por separado.
- Aplicaciones típicas: fuentes láser de barrido de fibra óptica, equipos con sensores ópticos, sistemas de tomografía por coherencia óptica (OCT), herramientas de caracterización espectral


Precisión
- Finura típica F = 700
- Rechazo de bandas laterales > 20 dB
- Rango espectral libre (FSR ≥ 80 nm)

Alta velocidad
- Frecuencias de barrido de todo el margen de longitud de onda desde CC hasta 40kHz

Idóneo para aplicaciones estáticas y dinámicas.
Bajo consumo
- Tensión de ajuste entre -10 V y 50 V. Consumo típico de 14 V para todo el rango espectral libre en corriente continua.

Consumo de potencia controlado.
Construcción robusta
- Diseño patentado de cavidad sin guías ópticas, con alta resistencia a golpes y vibraciones.
- Encapsulado atérmico para una influencia controlada de la temperatura (<1 nm/ºC).

Funcionamiento estable en entornos exigentes.
Documentación de producto FS02
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
FS02 BraggMETER Filter - Data Sheet | English | |||
Manuales de instrucciones | ||||
FS02 High Speed Optical Tunable Filter - User Manual | English | |||