El nuevo transductor de par T12HP garantiza resultados de alta precisión en todo el rango de medida

  • HBM introduce el transductor de par digital T12HP para mediciones dinámicas en bancos de ensayos.
  • Estabilidad a la temperatura imbatible (TC0 = 0,005%/10K) y exactitud a lo largo de todo el rango de medida (función FlexRange™).
  • Los resultados de medida de alta precisión son una condición previa importante para elevar la eficiencia de los sistemas de propulsión.

 

El nuevo transductor de par digital T12HP de HBM Test and Measurement (HBM) es perfecto para mediciones dinámicas en bancos de ensayos. Ofrece una precisión sin precedentes, sobre todo en términos de estabilidad térmica. La influencia de la temperatura prácticamente no tiene ningún efecto en los resultados de medida, debido a un valor TC0 de 0,005%/10K. Además, la función FlexRange™ del transductor T12HP permite a los usuarios analizar en mayor detalle cualquier segmento de carga parcial del rango nominal de medida.

En pocas palabras, el T12HP responde a la demanda del mercado de ciclos de pruebas más flexibles y eficientes. Por ejemplo, los que se requieren para desarrollar motores de mayor eficiencia energética. El transductor T12HP no solo ofrece una exactitud básica sin rival; también dispone de la función FlexRange™, que permite al usuario efectuar análisis más detallados en cualquier intervalo parcial del rango de medida nominal. ¡Es como mirar a través de una lupa! A diferencia de otras tecnologías presentes en el mercado (como la de “doble rango”), es posible realizar distintas tareas de medición empleando una misma curva característica. Con el T12HP, ya no hace falta cambiar a un segundo campo de medida. Como resultado, se reducen los tiempos de configuración del banco de ensayos, y es posible incrementar el uso y el número de pruebas.

Fácil integración con distintos conceptos de banco de ensayos

Las interfaces CAN, PROFIBUS, EtherCAT y PROFINET simplifican la integración del transductor de par T12HP con diferentes conceptos de banco de ensayos. La brida medidora T12HP se instala directamente en la cadena cinemática y, por lo tanto, no requiere mantenimiento. El transductor se encuentra disponible con diferentes pares nominales, entre 100 Nm y 10 kNm.

Nueva línea innovadora de productos de par de HBM 

El transductor de par digital T12HP es el sucesor del modelo “T12” que se introdujo hace once años, y le sustituye como producto de referencia dentro de la gama de sensores de par (“HBM smarttorque”). HBM fue la primera empresa que desarrollo bridas de medida y sensores de par totalmente digitales. Desde hace décadas, desarrolla una labor continua de innovación en la medición de par, con el fin de ayudar a sus usuarios a obtener datos significativos, que les permitan hacer mejoras en los sistemas de propulsión.

Transductor de par digital T12HP: el nuevo producto de referencia de HBM. Imagen: HBM