Filtro óptico sintonizable de alta velocidad, con características adaptadas a aplicaciones estáticas y dinámicas.

  • Idóneo para aplicaciones de filtrado óptico (estáticas o dinámicas).
  • Ajuste amplio y de precisión con excelente resolución y relación señal-ruido.
  • Funcionamiento estable en entornos exigentes.

El filtro FS02 - BraggMETER es un componente único, fiable y de calidad contrastada que, desde hace mucho tiempo, se emplea en los interrogadores ópticos de gama más alta de HBM FiberSensing. Ahora, HBM lo comercializa también por separado. Utiliza una tensión de alimentación muy baja y ofrece un amplio rango de ajuste. Resulta ideal para la mayoría de aplicaciones de filtrado óptico en ensayos y mediciones, telecomunicaciones y sensores de fibra óptica.

El FS02 - BraggMETER es un filtro óptico sintonizable de alta velocidad con un diseño patentado de cavidad sin guías ópticas, que lo convierte en un dispositivo compacto, robusto y resistente a las vibraciones. Se presenta en un encapsulado atérmico que garantiza una excelente estabilidad a la temperatura.

Adicionalmente, ofrece:

  • amplio rango espectral libre (FSR ≥ 80 nm o ≥ 100 nm), centrado en 1550 nm;
  • excelente relación señal-ruido (rechazo de bandas laterales > 20 dB);
  • finura típica F = 700; y
  • estabilidad térmica optimizada (<1 nm/ºC).

Apto para numerosas aplicaciones

Por su minucioso diseño, es perfecto para integrarlo en productos de altas prestaciones, o en aplicaciones educativas y de investigación en universidades y laboratorios de I+D.

Se utiliza, por ejemplo, en fuentes láser de barrido de fibra óptica, en equipos con sensores ópticos, en sistemas de tomografía por coherencia óptica (OCT) y en herramientas de caracterización espectral.