La cadena de medida K-OP-A es una matriz configurable de sensores ópticos FBG (red de Bragg en fibra) capaces de soportar condiciones de trabajo muy agresivas, tanto que dañarían los adhesivos de las galgas ópticas clásicas.
La cadena de sensores ópticos K-OP-A permite integrar en una misma fibra óptica tanto galgas extensométricas lineales con superficie de soldadura OL-WA (adecuadas para aplicaciones con altas deformaciones) como rosetas con superficie de soldadura OR-WA (capaces de medir deformaciones en distintos puntos y direcciones).
Los cables de fibra de los sensores K-OP-A están protegidos por un blindaje, que permite soldarlos a estructuras y materiales de acero.
Adicionalmente, las galgas extensométricas lineales OL-WA pueden emplearse con fines de compensación de temperatura de otros sensores de fibra con rejilla de Bragg. El único requisito consiste en soldarlas a un cuerpo de acero (placa OTC-WA-Plate) que puede solicitarse conjuntamente con el sensor.
- Para la soldadura por puntos se recomienda utilizar el soldador de impulsos Heller c30 (no disponible en Estados Unidos).
Ejemplo de una cadena configurada: