Ensayos de componentes en aerogeneradores para alargar la vida y aumentar la eficiencia
Para conseguir que un aerogenerador trabaje con una eficiencia máxima se necesitan pruebas de componentes que den resultados fiables y concluyentes. Los equipos de pruebas y medición y el software de HBM permiten realizar ensayos fiables y precisos de componentes de aerogeneradores; desde elementos individuales de las palas de los rotores hasta generadores completos. Como resultado, aumenta la fiabilidad del conjunto y se facilita su integración en la red eléctrica.
HBM ofrece soluciones de ensayo para los componentes siguientes:
Palas de rotor
Las palas de los rotores se someten a cargas extremas. Para garantizar un funcionamiento seguro es preciso llevar a cabo ensayos estáticos de carga y fatiga. HBM suministra la cadena de medida completa para estas mediciones:
- Galgas extensométricas eléctricas y galgas extensométricas ópticas
- Transductores de fuerza
- Amplificadores de medida
- Cómodas soluciones de software con todos los modos necesarios de protocolización de los datos
- Sistema óptico de monitorización WindMETER
Componentes eléctricos
El sistema de adquisición de datos Genesis HighSpeed simplifica las pruebas de componentes eléctricos o de alta tensión, como generadores e inversores. Además, en combinación con los transductores de par de HBM, permite determinar la potencia total y la eficiencia de los generadores. A partir de esos valores, también es posible certificar la potencia de un inversor de acuerdo con la norma EN 61400-21: 2008 Aerogeneradores – Parte 21.
Multiplicadora
Los transductores de par de alta precisión proporcionan los parámetros fundamentales, en especial los necesarios para calcular la eficiencia de un motor, en los bancos de ensayos que se emplean para el desarrollo de multiplicadoras. De este modo se pueden diseñar multiplicadoras con una larga vida útil, un desgaste mínimo y alta eficiencia.
- Para medición de pares nominales comprendidos entre 50 Nm y 10 kNm, recomendamos utilizar el transductor de par T12HP con clase de precisión de 0,03
- En cambio, para pares nominales comprendidos entre 15 kNm y 80 kNm, recomendamos el trasnductor de par T40FM.
Bancos de ensayos de nacelles completas
HBM suministra también sistemas tanto mecánicos como eléctricos para bancos de ensayos de nacelles (góndolas) completas. Los sistemas de este tipo emplean numerosos sensores con distintos principios de medida y proporcionan datos concluyentes, muy útiles para alargar el tiempo de vida
Ventajas de las soluciones de pruebas de HBM
Alargan la vida útil de sus componentes críticos
Aumentan la eficiencia de sus componentes y del aerogenerador completo
Ayudan a optimizar el diseño de su aerogenerador
Proyectos de investigación
HBM participa en numerosos proyectos de investigación que estudian componentes de aerogeneradores. Al mismo tiempo, esos proyectos aportan a HBM información valiosa para desarrollar nuevos equipos de pruebas y medición.
IEA Wind Task 35
HBM es miembro del foro internacional “IEA Wind”; en concreto, del grupo de trabajo “Ensayos en tierra de aerogeneradores y sus componentes”. Este grupo de trabajo no solo se ocupa de centros de pruebas a gran escala de multiplicadoras y generadores, sino también de evaluar cargas en palas de rotores. Su misión consiste en desarrollar directrices y ofrecer recomendaciones para las instalaciones de ensayo que simulan las cargas que reciben componentes de aerogeneradores en condiciones controladas, con el fin de verificar la funcionalidad, fiabilidad y resistencia de componentes o sistemas.
Pulse aquí para más información: www.cwd.rwth-aachen.de/1/iea-wind/
Proyecto EMPIR 14IND14
En el marco del proyecto de investigación Horizonte 2020 de la Unión Europea —el mayor programa de investigación e innovación de la UE—, HBM y el Instituto alemán de metrología (PTB) colaboran en el proyecto “Medición de par en el rango de MNm” (EMPIR 14IND14), perteneciente al Programa europeo de metrología para la innovación y la investigación. Este proyecto se centra en el patrón de transferencia de par más grande del mundo para asegurar la trazabilidad. Dicho patrón ha sido desarrollado por HBM, tiene una capacidad nominal de 5 MNm y está ubicado en instalaciones del PTB.
Pulse aquí para más información: www.ptb.de/emrp/ind14-home.html