Anillo de medida de fuerzas en miniatura PACEline CLP, ahora disponible en todos los tamaños de rosca estándar hasta M14

  • El anillo piezoeléctrico de medida de fuerzas PACEline CLP se encuentra disponible en tres rangos de medida adicionales y en todos los tamaños de rosca estándar, desde M2.5 hasta M14.
  • Puede utilizarse inmediatamente, sin efectuar ninguna modificación en la máquina.
  • Altura muy baja, comprendida entre 3 y 5 mm.

Ahora, los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas en miniatura de la serie PACEline CLP de HBM Test and Measurement (HBM) se encuentran disponibles en tres nuevas capacidades. Pueden integrarse al instante en configuraciones ya existentes, puesto que se suministran en versiones para todas las conexiones roscadas estándar de la industria, desde M2.5 hasta M14. Entre sus campos de aplicación típicos destaca la monitorización de producción (por ejemplo, monitorización de fuerza en procesos de embutición o monitorización de fuerza de soldadura) y las mediciones en ensayos dinámicos.

HBM ha ampliado su serie PACEline CLP de anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas con tres nuevas versiones de 3 kN, 14 kN, y 36 kN de capacidad. Con esta adición a la gama de productos de HBM, ahora los usuarios tienen a su disposición sensores con todas las conexiones roscadas estándar de la industria, desde M2.5 hasta M14. Estos transductores de fuerza son muy pequeños y que pueden instalarse en espacios muy reducidos sin necesidad de modificar o adaptar las conexiones roscadas.

Los anillos de medida de fuerzas PACEline CLP están disponibles en siete versiones distintas, graduadas desde 3 kN hasta 80 kN. La altura de construcción oscila entre 3 y 5 mm, dependiendo del rango de medida. Todos los sensores CLP están construidos en acero inoxidable y cumplen la reglamentación RoHS. Además, destacan por su cable de carga, particularmente insensible al ruido. Todos los sensores, con independencia de su capacidad, se presentan con longitudes de cable de 0,5 o 1 m. Existe una completa gama de prácticos accesorios disponibles para entrega inmediata.

La denominación “PACEline” es una familia —creciente— de equipos piezoeléctricos para ensayos y medición, con los que HBM complementa su gama estándar de transductores de fuerza con tecnología de galgas extensométricas. Gracias a esta enorme variedad de productos, los usuarios siempre pueden seleccionar una solución óptima para su tarea de medida, en términos de tecnología y precio.

Anillo piezoeléctrico de medida de fuerzas PACEline CLP: compatible con todas las conexiones roscadas entre M2.5 y M14