Célula Z6R: robusta, fácil de limpiar y compatible con Z6 Célula Z6R: robusta, fácil de limpiar y compatible con Z6 | HBM

Célula de carga tipo viga a flexión Z6R: robusta, fácil de limpiar y compatible con la Z6

La célula de carga tipo viga a flexión Z6R, apta para pesaje legal, está diseñada para cargas nominales comprendidas entre 20 y 200 kg. Es mecánica y eléctricamente compatible con la célula de carga Z6, también desarrollada por HBM, que se ha convertido en toda una cota de referencia a escala mundial. La ZR6 ofrece una funcionalidad más potente que la Z6 —el estándar del mercado— y prestaciones imbatibles en aplicaciones con requisitos exigentes de higiene o en entornos difíciles.

Libro blanco gratuito: Tiempos de limpieza más cortos para ahorrar costes

Las células de carga tipo viga a flexión son compactas y versátiles. La célula de carga Z6 con fuelle es una cota de referencia a escala mundial, con más de un millón de unidades producidas. Ahora, una nueva generación de células de carga tipo viga a flexión más robustas, con un diseño innovador, permite acortar los tiempos de limpieza.

Este libro blanco gratuito trata los siguientes temas: 

  • La estructura especial de las células de carga tipo viga a flexión
  • La relación entre un diseño robusto y una producción eficiente
  • Cómo acortar los tiempos de limpieza con células de carga tipo viga a flexión avanzadas

Regístrese para acceder al libro blanco.

Acceso gratuito a este artículo

Z6R

Regístrese para obtener acceso gratuito a este artículo.

El encapsulado de acero inoxidable es muy robusto y soporta tensiones mecánicas extremas y medios agresivos. Su diseño, sin huecos ni aristas, aporta protección y repele la suciedad. Está indicado para aplicaciones de procesamiento de alimentos, producción farmacéutica o envasado de materiales de construcción. La célula de carga resulta fácil de limpiar y los líquidos resbalan por su superficie.

La Z6R reduce los tiempos de parada y garantiza un pesaje preciso en entornos difíciles, como maquinaria de envasado o básculas de dosificación. Aporta ventajas tangibles a los fabricantes de básculas y a los operadores de sistemas.

Incorpore la Z6R a su equipo: es toda una garantía de continuidad de su producción.

  • Carga nominal: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
  • Clase de precisión (OIML): D1, C3.
  • Homologaciones y certificados: OIML, IECEx, ATEX

Puede con todo

  • Clase de protección: IP68/IP69K.
  • Encapsulado de acero inoxidable.
  • Resistente a medios agresivos y productos de limpieza.
  • Disponible en versiones a prueba de explosiones.
  • Compatibilidad electromagnética verificada.
  • Resistente a procesos de limpieza a alta presión

Resultados precisos incluso en entornos difíciles.

Ni esquinas ni aristas

  • Diseño sin aristas ni huecos, repele la suciedad.
  • Totalmente estanca.
  • Superficie electropulida.
  • Los líquidos resbalan por la superficie.

Fácil de limpiar: idónea para aplicaciones con requisitos higiénicos estrictos y para ambientes polvorientos.

Sigue siendo la misma

  • Dimensiones idénticas a las de la célula de carga Z6.
  • Además, la Z6 y la Z6R son eléctricamente compatibles. Es fácil sustituir una por otra

 

Tiempos de configuración y de parada reducidos, gracias a la facilidad de integración y a una vida útil muy prolongada.

CAD Drawings and CAD Models

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Disponible en versión antideflagrante

Disponible opcionalmente: 

  • Diseños con protección contra explosiones según ATEX e IECEx

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Z6R - Caractéristiques technique French
Z6R - Data sheet English
Z6R - Datenblatt German
Z6R - Folha de dados Portuguese
Z6R - Hoja de especificaciones Spanish
Z6R - Prospetto dati Italian
Z6R - Технический паспорт Russian
Z6R - 데이터 시트 Korean
Z6R - データシート Japanese
Z6R - 数据表 Chinese
Z6R-P - 데이터 시트

New - load cell with build-in plug M12x1

Korean
Z6R-P - Caractéristiques techniques French
Z6R-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
Z6R-P - Datenblatt German
Z6R-P - Folha de dados Portuguese
Z6R-P - Hoja de características Spanish
Z6R-P - Prospetto dati Italian
Z6R-P - データシート Japanese
Z6R-P - 數據表 Chinese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuales de instrucciones
Z6R - руководство Russian
Z6R/ Z6R-P - Operating Manual English, German, French
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z6R - OIML Certificate of conformity English
Z6R - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z6F, Z6R - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaración de Conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.