Como protección adicional frente al polvo y las interferencias electromagnéticas, el amplificador PMX se instaló en un armario que además, incorporaba la alimentación eléctrica del sistema de telemetría.
El panel de vidrio del armario proporciona una visión directa del amplificador PMX y los ledes de diagnóstico. De este modo se disponía de una indicación rápida y sencilla, para detectar cualquier posible error en el dispositivo y para conocer el estado de medición. Esta indicación supuso una importante ventaja para los ingenieros a cargo de las pruebas, ya que les proporcionaba información rápida sin necesidad de utilizar equipos de pruebas adicionales.
En el archivo de registro PMX se almacenan datos de diagnóstico con un mayor nivel de detalle. Este archivo se guarda en la memoria interna del sistema PMX e incluye todos los errores que se producen en el dispositivo y durante la medición, así como cualquier cambio en la configuración de los parámetros efectuado por los operarios. De hecho, cubre el 100% del proceso de ensayo y medición.
“El servidor web de PMX nos resultó una herramienta muy útil de parametrización, configuración y control. No nos hizo falta ningún software adicional y pudimos utilizar el navegador web estándar de nuestros PC, tablets o smartphones. Además, se encuentra permanentemente disponible en tiempo real en toda la central eléctrica”, comenta Hotimir Licen, de TRC PRO.