HBM ofrece a los OEM tecnología de sensores a medida para una gran variedad de aplicaciones con galgas extensométricas

HBM ofrece numerosas soluciones de medición de presión, fuerza, par y carga a los OEM que necesitan incorporar sensores de galgas extensométricas a sus productos.

HBM lleva mucho tiempo diseñando para fabricantes de equipos originales (OEM) sensores a medida con aplicaciones en los sectores médico, agrícola, de vehículos industriales, robótica y energía.

Hay muchas aplicaciones especializadas o particularmente exigentes en las que los sensores de catálogo no son una opción. En estos casos, HBM diseña y fabrica sensores y subsistemas compatibles con los productos inteligentes de hoy en día que, además, requieren modificaciones de diseño mínimas en los sistemas ya existentes de los OEM.

HBM tiene cuatro segmentos de actuación principales:

  • Galgas extensométricas para transductores a medida.
  • Servicios de instalación en componentes suministrados por OEM.
  • Sensores tipo bloque de construcción; por ejemplo, láminas para equipar bombas.
  • Sensores tipo bloque de construcción; por ejemplo, láminas para equipar bombas.

Con 1800 empleados en todo el mundo y más de 65 años de experiencia, HBM es un líder en diseño y fabricación de galgas extensométricas y tecnología de sensores. HBM cubre todo el ciclo de una solución diseñada a medida: desde la definición inicial del alcance y las prestaciones requeridas, hasta el diseño y la producción, incluida la verificación y la validación. El proceso incluye la modificación de cualquier elemento estructural ya existente para crear un sensor capaz de medir magnitudes tales como la fuerza o el par. HBM cuenta con la experiencia en diseño de su grupo interno de electrónica, para modificar amplificadores ya existentes o diseñar otros nuevos, siempre adaptados con exactitud a los requisitos del cliente.

"Colaboramos estrechamente con nuestros clientes desde la primera reunión. No solo entendemos los requisitos y especificaciones de su proyecto, sino que buscamos una solución que reduzca al mínimo absoluto los cambios de diseño en el sistema original”, explica Randy Hopkins, Director de sensores OEM, HBM. “Nuestra misión consiste en adaptar nuestra extraordinaria tecnología de sensores para mejorar las prestaciones de los productos finales, en lugar de que los productos tengan que rediseñarse para acomodar nuestros sensores."

HBM dispone de diferentes tecnologías de sensores aplicables a una gran variedad de segmentos del mercado:

Medicina

  • Sensores de lámina
  • Sensores de fuerza y de viga
  • Sensores herméticos de galgas extensométricas para autoclave y KOH
  • Maquinaria de síntesis / sensores de pistones
  • Sensores de viga tipo S
  • Sensores de viga de flexión plana
  • Sensores de par y potencia
     

Agricultura

  • Sensores de carga para sembradoras
  • Monitorización del rendimiento de grano
  • Pesaje de tanques de semillas y fertilizantes
  • Sensores para empacadoras
  • Ejes dinamométricos para tractores
  • Sensores de par de vehículos

Vehículos industriales

  • Células de carga de plataformas móviles para trabajos en altura
  • Sensores para manipuladores telescópicos
  • Ejes dinamométricos para grúas móviles
  • Células de carga para pesaje a bordo
  • Sensores de par de vehículos

Robótica/Par

  • Sensores de par
  • Células de carga tipo anillo y botón
  • Sensores para joysticks
  • Sensores multiaxiales
  • Sensores para bicicletas

Energía

  • Ejes dinamométricos
  • Sensores de extremos roscados
  • Células de carga tipo pancake
  • Sensores para unión a martillazos
  • Anillos de medida de fuerza
  • Sensores de par
HBM OEM Sensors
Sensores OEM de HBM para cualquier tipo de sector y aplicación.