SomatXR MX460B-R: módulo robusto de medida de impulsos y frecuencia

¿Necesita medir par, velocidad de rotación, ángulo, posición o desplazamiento en entornos difíciles? Si es así, el módulo digital MX460B-R de 4 canales es la solución ideal. Mide impulsos y frecuencia, se suministra en una carcasa resistente y dispone de conectores redondos. El MX460B-R es perfecto para adquirir con precisión señales digitales en pruebas de vehículos todoterreno o aplicaciones en bancos de ensayo. Este módulo adquiere también información resultante de medidas de ancho de impulsos o sensores de ángulo de un cigüeñal, para facilitar el análisis del punto muerto superior (TDC) o de datos angulares en pruebas de motores en combustión. El módulo permite efectuar análisis de vibración torsional y cálculo del ángulo diferencial en tiempo real, gracias a su capacidad para transmitir los resultados a sistemas de control y automatización de ensayos.

Es muy importante que el módulo sea robusto, especialmente en las pruebas de cadenas cinemáticas, en las que el módulo (y el ensayo) no deben verse afectados por vibraciones, temperatura o fugas de líquidos. El SomatXR MX460B-R, combinado con los transductores de par de HBM y con el empleo de técnicas de interpolación y extrapolación digital avanzada, garantiza medidas digitales de par y revoluciones con dinámicas de hasta 1 MP/s y velocidades de salida de 100 kS/s.

 

Robusto

  • Rango de temperatura: -40 °C a +80 °C.
  • Clase de protección IP65 / IP67 (polvo, agua).
  • Resistencia a las vibraciones hasta 10 g como mínimo.
  • Resistencia a impactos hasta 75 g.
  • Uso autónomo de campo gracias al registrador de datos SomatXR.
  • Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo SomatXR.
  • Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.

 

Resultados de medida precisos en entornos difíciles..

Potente

  • Adquisición de par, velocidad de rotación, ángulo, posición o desplazamiento.
  • Frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/canal.
  • Ancho de banda de hasta 40 kHz.
  • Análisis de vibraciones torsionales.
  • Cálculos de ángulo diferencial.

 

Alta seguridad de funcionamiento.

Flexible

  • Para aplicaciones móviles en entornos adversos.
  • Para aplicaciones en bancos de ensayos.
  • Compatible con otros sistemas de adquisición de datos.
  • Salidas para comunicaciones Ethernet TCP/IP.
  • Sincronización con IEEE 1588 (PTPv2).

 

Fácil de integrar y de ampliar.

catman de HBM: adquisición de datos y mucho más

El software de adquisición de datos catman simplifica la adquisición, la visualización y el análisis de sus datos de medida.

Más información

Flexible, modular y ampliable

Los módulos SomatXR también pueden utilizarse en combinación con otros sistemas de adquisición de datos (por ejemplo, QuantumX). Basta con unos pocos pasos para crear un sistema de adquisición de datos altamente individualizado, escalado a la medida de sus necesidades concretas. Los módulos se comunican mediante Ethernet TCP/IP y están sincronizados mediante IEEE 1588 (PTPv2).

Soporte profesional de software

Los usuarios de SomatXR se benefician de un potente paquete de software. Cada uno de los módulos de medición puede conectarse a un PC y al software de medida catman a través de Ethernet. Los registradores de datos SomatXR pueden utilizarse de forma autónoma en pruebas de campo sin un PC. Todo ello garantiza una adquisición de datos sencilla, una visualización clara y un análisis práctico e inteligente.

Descargar archivos STEP CAD para este producto
SomatXR MX460B-R Archivos STEP CAD
SomatXR MX460B-R Archivos STEP CAD para accesorios
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados