Resumen de productos eDrive Resumen de productos eDrive | HBM

Sistemas de ensayos eDrive: potencia eléctrica, potencia mecánica y mucho más

Los medidores y analizadores de potencia de la serie eDrive de HBM poseen una capacidad de cálculo de potencia sin precedentes, basada en la detección digital de ciclos. Proporcionan resultados fiables en presencia de variaciones dinámicas de carga donde los medidores de carga convencionales, sencillamente, fallan. Disponen de frecuencias de muestreo adaptadas a todas las tecnologías de inversores actuales y pueden ampliarse con más canales, frecuencias de muestreo más altas u otros elementos, para cubrir cualquier necesidad que pueda surgir en el futuro. 

  • De 3 a 51 canales de potencia por dispositivo básico.   
  • Adquisición simultánea de datos eléctricos, mecánicos y de bus. 
  • Transferencia en tiempo real de los resultados al sistema de automatización y almacenamiento de datos en bruto en tiempo real. 

 

Precisos

  • Exactitud de lectura del 0,015% + rango de 0,02%.
  • Ancho de banda elevado >1 MHz. 
  • Detección digital de ciclos, para proporcionar resultados precisos en ensayos estáticos y dinámicos. 
  • Pueden formar una cadena de medida completa con los mejores transductores de par y corriente del mercado.

 

Ofrecen la máxima precisión posible para magnitudes eléctricas y mecánicas.

Flexibles

  • Desde un medidor de potencia básico de 3 canales hasta un analizador de potencia de 51 canales de altísimas prestaciones.
  • Entradas eléctricas, mecánicas y de bus. 
  • Salida de bus en tiempo real. 
  • Se complementan con una API para programadores que facilita la integración en sistemas.

 

Fáciles de utilizar, tanto si se manejan desde un navegador con si se integran en otros sistemas.

Potentes

  • Potencia de cálculo escalable mediante DSP integrados. 
  • Cálculos de potencia en tiempo real para cualquier número de canales. 
  • Fórmulas personalizadas. 
  • Almacenamiento de datos en bruto en tiempo real.

 

Muy avanzados: hacen todos los cálculos necesarios en tiempo real y almacenan los datos en bruto. 

Pulse aquí para descargar el folleto eDrive

Analizadores de potencia eDrive para aplicaciones de I+D avanzadas o integración en sistemas

Los analizadores de potencia eDrive ofrecen 3, 6 o 9 canales de potencia con una frecuencia de muestreo de 2 MS/s. Es posible ampliar el número de canales, añadir entradas mecánicas (por ejemplo, aceleración o temperatura) o tarjetas de entrada con frecuencias de muestreo más altas. Utilizan el software Perception Enterprise / eDrive, que ofrece la facilidad de uso de un medidor de potencia y toda la flexibilidad de un sistema de adquisición de datos. Los dispositivos básicos con la denominación “T” se utilizan junto con un PC externo, mientras que los sistemas “I” incorporan un PC integrado con Windows 10.

 

Tipo/Código

Dispositivo básico

Frecuencia de muestreo

Nº de canales de potencia
estándar / máximo

Software

Analizador eDrive
3 canales 1-EDRV-3P-2T

2 MS/s3 / 6 Perception Enterprise / ePower,
requiere PC externo

Analizador eDrive
6 canales 1-EDRV-6P-2T 

2 MS/s6 / 6 

Perception Enterprise / eDrive,
requiere PC externo

Analizador eDrive
6 canales 1-EDRV-6P-4T 

2 MS/s6 / 12 

Perception Enterprise / eDrive,
requiere PC externo

Analizador eDrive
9 canales 1-EDRV-9P-4T 

2 MS/s9 / 12 

Perception Enterprise / eDrive,
requiere PC externo

Analizador eDrive 6 canales
1-EDRV-6P-7TA
2 MS/s6 / 21 Perception Enterprise / eDrive,
requiere PC externo

Analizador eDrive 6 canales
1-EDRV-6P-3i 

2 MS/s6 / 9 

Perception Enterprise / eDrive,
se ejecuta en un PC integrado con Windows 10
con pantalla táctil y disco SSD

Analizador eDrive
6 canales 1-EDRV-6P-7i

2 MS/s6 / 21

Perception Enterprise / eDrive,
se ejecuta en un PC integrado con Windows 10
con pantalla táctil y disco SSD

 

Dependiendo del tipo de dispositivo básico, las opciones incluyen un disco SSD integrado para almacenamiento de datos en bruto, más entradas de potencia, entradas adicionales para señales mecánicas (como aceleración o temperatura), entradas y salidas CAN, interfaz EtherCAT en tiempo real, caja de conexión para par/velocidad, adaptador de estrella artificial, transductores de corriente, sondas de alta tensión, etc. 
Solicite por separado cables adecuados para las entradas de tensión y corriente, si los necesita. 

Póngase en contacto con nuestro experto Mitch Marks

Estamos a su disposición para atender cualquier consulta sobre ensayos de potencia eléctrica.

Mitch Marks es uno de los muchos expertos de HBM. Su campo de especialización son los ensayos de máquinas y cadenas cinemáticas eléctricas. Tiene un master en ingeniería eléctrica y trabaja como Business Developer a cargo de electrificación en HBK - Hottinger, Brüel & Kjær. Póngase en contacto con Mitch para cualquier consulta en relación con sus productos o aplicaciones.

¿Desea más información acerca de estos paquetes y el software que utilizan? Pulse en las vistas en miniatura de más abajo:

Tabla detallada de comparación de paquetes

Especificaciones y comparativa con otros analizadores de potencia

Software Perception eDrive

Le recomendamos...