HBM presenta el nuevo sistema de adquisición de datos Somat eDAQXR, móvil y robusto

HBM ha presentado el sistema Somat eDAQXR, la nueva generación de su conocida solución de adquisición de datos Somat eDAQ. Esta novedad ofrece a los clientes de sistemas de adquisición una ruta de migración sencilla al hardware eDAQXR y sus herramientas de software.

El eDAQXR tiene un tamaño sensiblemente menor que el modelo predecesor, pero cuenta con un procesador más potente, un intervalo de temperatura de trabajo más amplio, comprendido entre -40 ºC y 80 ºC, y menores requisitos de alimentación, con tal solo 8-36 voltios. El eDAQXR seguirá siendo un sistema de adquisición de datos centralizado con distintos módulos, pero tendrá también capacidad para conectarse a módulos de acondicionamiento de señal remotos SomatXR. De esta manera, podrá funcionar como sistema centralizado o distribuido y adaptarse mejor a toda clase de requisitos de pruebas. Su memoria interna permite efectuar pruebas sin necesidad de tener conectado un PC. Su robusto sistema operativo Linux y su batería interna le permiten realizar pruebas en continuo de una hora de duración o pruebas intermitentes de campo a lo largo de un mes. Un vez completada la prueba, lo único que hay que hacer es cargar los datos en un PC para analizarlos.

El eDAQXR cumple los requisitos de la norma MIL-STD202G; por ejemplo, soporta vibraciones hasta 20g e impactos hasta 75g. Además, tiene una carcasa totalmente estanca que le aporta un grado de protección IP67/IP65.

Los actuales clientes de eDAQ pueden sustituir su actual procesador por el nuevo de eDAQXR: el EXRCPU. El EXRCPU es el primer paso en la migración a un sistema de adquisición de datos móvil de nueva generación más pequeño, potente y robusto que, al mismo tiempo, protege la inversión que han realizado los usuarios en sus actuales módulos de acondicionamiento de señales.

A medida que la plataforma eDAQXR vaya evolucionando, los clientes podrán combinar sus actuales módulos de acondicionamiento eDAQ con nuevos módulos de acondicionamiento eDAQXR, e incluso también con módulos remotos de la plataforma SomatXR, y mantener la sincronización entre todos los canales.

Siempre que se necesite registrar datos CAN, vídeo, temperaturas, aceleraciones, galgas extensométricas, sensores digitales, etc., el sistema eDAQXR puede registrar desde uno a varios cientos de canales simultáneamente, incluso en los entornos más adversos.

Asimismo, eDAQXR ofrece una versátil interfaz de software, basada en un navegador, para la configuración y el control de ensayos. No es preciso instalar ningún software. Un navegador —desde un PC, tablet o teléfono— es lo único que se necesita para configurar, monitorizar o ejecutar una prueba. El software proporciona potentes herramientas, como:

  • Gráficos mejorados en tiempo real: curvas continuas, FFT, displays digitales y tablas
  • Base de datos de sensores
  • Importación/exportación desde Excel
  • Importación de archivos CAN.dbc
  • Vista de hoja de cálculo de la información de los canales, para visualización y edición rápidas
  • Vista de diagramas de cableado por canal durante la configuración
  • Terminología común para una curva de aprendizaje más rápida
  • Compatible con futuras redes de bus en vehículos
  • Varios usuarios pueden acceder al sistema al mismo tiempo para ver datos en tiempo real
  • Se pueden definir perfiles de usuario para proteger la configuración
  • Emulador para configuración de ensayos fuera de línea

“eDAQ ha sido un sistema de adquisición de datos de enorme éxito a la hora de realizar pruebas en entornos adversos”, explica Walt Farchmin, Director de HBM responsable comercial de T&M y Director de productos eDAQXR. “Nos gusta mucho la idea de ofrecer un sistema de adquisición de datos móvil de nueva generación muy robusto, que proteja la inversión que nuestros clientes —muy leales— han hecho a lo largo de los años, y que a la vez incorpore lo último en tecnología de hardware y software.”

Farchmin puso en marcha Somat originalmente en 1994 y, en colaboración con el equipo de desarrollo de la oficina de Champaign, Illiois, es renponsable del lanzamiento de eDAQXR en Estados Unidos.