- Tres tipos de protección de cable y refuerzo de acero para entornos exigentes.
- Aislamiento eléctrico frente a atmósferas explosivas, entornos con altas tensiones eléctricas y campos electromagnéticos intensos.
Sensor óptico de deformación y roseta newLight FS62 newLight para mediciones estáticas y dinámicas
Los sensores ópticos de deformación y rosetas FS62 de la serie newLight están diseñados para medir con facilidad deformaciones estáticas y dinámicas en aplicaciones de análisis de tensiones en materiales inteligentes, máquinas, componentes y otros tipos de estructuras.
Se presentan en diferentes encapsulados, materiales y métodos de fijación, y se adaptan a los requisitos de medida de deformación de los ensayos de materiales inteligentes, los laboratorios y las aplicaciones de monitorización de salud estructural.
Seguro, robusto y duradero
Eficaz incluso en entornos peligrosos.
Rentable
- Fibras dobles, para conectar un gran número de sensores combinados a un mismo cable óptico.
Instalación sencilla de grandes redes de sensores con menos requisitos de cableado.
Alta resistencia a la deformación
- Los sensores se fabrican aplicando un láser de femtosegundo a través del revestimiento de la fibra, para maximizar la resistencia a la deformación y la fatiga.
Alta precisión de medida en materiales con altos niveles de deformación.
Seleccione su sensor
Sensores para medir la deformación en una sola dirección con una rejilla de Fiber Bragg (FBG). Monitorización óptima o análisis de tensiones en una dirección concreta.
Sensores con tres rejillas de Bragg de fibra (FBG) en la misma fibra y sustrato. Las mediciones se toman en diferentes direcciones para el análisis de tensión biaxial con una sola instalación y un tamaño reducido.
Sensores de deformación lineales
FS62PSS – Sensor de deformación patch
- Sensor totalmente dieléctrico para adherir a superficies planas o curvas.
- Rango de medida de ±20.000 µm/m.
- Resistente a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 100 ºC [-40 ºF / 212 ºF].
- Si se requiere compensación de temperatura, utilizar el sensor de temperatura FS63LTS
- Para unos resultados perfectos, utilice los adhesivos Z70, X60 o X280. Para una duración máxima, proteja el sensor con ABM75 o AK22.
FS62CSS - Sensor de deformación composite
- Sensor para fijación con adhesivo a todo tipo de superficies, incluidos materiales no homogéneos como hormigón o composites.
- Amplio rango de medida (±5000 µm/m) y excelente resistencia a la fatiga.
- Con cables de aramida sin componentes metálicos o cables blindados para entornos más duros.
- Si se requiere compensación de temperatura, utilizar el sensor de temperatura equivalente FS63CTS
- Para obtener resultados perfectos, utilizar adhesivo X120. Para una duración máxima, proteger con ABM75 o AK22 .
FS62WSS – Sensor de deformación soldable
- Se puede soldar por puntos fácilmente a estructuras metálicas y medir con precisión inmediatamente después de la instalación.
- Disponible con cable trenzado, resistente a temperaturas más altas (-40 ºC a 100 ºC [-40 ºF / 212 ºF]) y mayores niveles de deformación (±10000 µm/m), para aplicaciones de laboratorio.
- Disponible con cables de Ø3 mm, en aramida o blindados, para uso en exteriores.
- Rangos de medida ampliados hasta ±5000 µm/m, adaptados a los requisitos de los aceros más avanzados.
- Si es preciso corregir efectos de temperatura, utilizar el sensor de temperatura FS63WTS.
- HBM recomienda utilizar una máquina de soldadura por puntos VBS u otro equipo similar. Para una duración máxima, proteger con ABM75 o AK22.
FS62RSS – Sensor de deformación robusto
- Los sensores robustos pueden incrustarse en estructuras antes de verter el hormigón, con fines de monitorización.
- Rangos de medida de ±2500 µm/m.
- Compatible con estructuras de hormigón normales, durante todo el periodo de duración de diseño.
- Para medidas con corrección de temperatura es conveniente utilizar el sensor de temperatura FS63RTS.
Rosetas de deformación
FS62PSR – Roseta de deformación patch
- Roseta de deformación totalmente dieléctrica para adherir a superficies planas o curvas.
- Medidas de deformación de 0º/60º/120º.
- Rango de medida de ±10000µm/m.
- Resistente a temperaturas comprendidas entre –20ºC [–4ºF] y 80ºC [176ºF].
- Si se requiere compensación de temperatura, utilizar el sensor de temperatura FS63LTS
- Para unos resultados perfectos, utilice los adhesivos Z70, X60 o X280 ara una duración máxima, proteja el sensor con ABM75 o AK22
FS62WSR – Roseta de deformación soldable
- Se puede soldar por puntos fácilmente a estructuras metálicas y medir con precisión inmediatamente después de la instalación.
- Medidas de deformación de 0º/60º/120º
- Rango de medida de ±2000 µm/m
- Disponible con cable trenzado, resistente a temperaturas más altas (–40ºC [–40ºF] a 100ºC [212ºF]) para aplicaciones de laboratorio; o con cables de Ø3mm de aramida o refuerzo blindado para uso exterior
- Si es preciso corregir efectos de temperatura, utilizar el sensor de temperatura FS63LTS o FS63WTS
- HBM recomienda utilizar una máquina de soldadura por puntos VBS u otro equipo similar Para una duración máxima, proteger con ABM75 o AK22
Descargue el libro blanco gratuito
Sensores de fibra óptica frente a galgas extensométricas eléctricas convencionales en aplicaciones de monitorización de infraestructuras
- Principios de los sensores FBG
- Longitudes de onda de Bragg
- Aplicaciones de monitorización