Transductor de fuerza de alta precisión U15 con especificaciones mejoradas

  • Para medición de alta precisión en máquinas y bancos de ensayos.
  • Ahora disponible para cargas nominales de hasta 2,5 meganewtons; clase de precisión garantizada a partir del 10% del rango de medida nominal.
  • En combinación con el amplificador de medida QuantumX MX238B, es ideal para construir cadenas de medida de alta precisión con alta eficacia de costes.

Desde ahora, el patrón de transferencia de fuerza U15, de HBM Test and Measurement (HBM), se encuentra disponible con rangos de medida nominales de hasta 2,5 meganewtons. Otra novedad es su clase de precisión garantizada del 0,5%, a partir del 10% del rango de medida nominal (hasta ahora, solo se garantizaba a partir del 20%). Estas nuevas características amplían las posibilidades del U15 en tareas de calibración y ensayos de alta precisión.

HBM ha introducido mejoras técnicas en su transductor de fuerza U15, con el fin de reforzar su posición como solución de alta precisión y eficacia de costes en numerosas aplicaciones de ensayo.

Y no solo eso: los usuarios que combinen el transductor de fuerza U15 con el amplificador de medida QuantumX MX238B, recientemente lanzado por HBM, podrán construir cadenas de medida de alta precisión a un precio muy atractivo. Por otro lado, el diseño modular de la serie de amplificadores QuantumX abre la puerta a muchas nuevas aplicaciones que requieren la adquisición simultánea de otras magnitudes o el uso de tecnologías de sensores alternativas.

 

 

U15 high-precision force transducer from HBM
Transductor de fuerza de alta precisión U15, de HBM.