Interrogadores ópticos FS22DI: con frecuencia de adquisición más alta y sincronización temporal

  • Frecuencia de muestreo máxima de 1000 S/s.
  • Ahora, con posibilidad de sincronización de reloj NTP.*
  • Intervalo de temperatura de trabajo ampliado: de 10-40 ºC a 0-50 ºC.
  • Mejora de la resolución y la estabilidad.
  • Ligera reducción del consumo

 * Requiere conexión a un servidor NTP desde el PC de control.

HBM FiberSensing ha lanzado una nueva versión de su interrogador de alta resolución FS22 Industrial BraggMETER DI para aplicaciones de adquisición dinámicas, con una clara mejora en la frecuencia de adquisición de datos.

  • Ofrece frecuencias de muestreo reales desde 50 S/s, 100 S/s, 200 S/s, y 500 S/s, y ahora también hasta  1000 S/s.
  • Mejora de la sincronización temporal gracias a la integración del protocolo NTP en la unidad de procesamiento interna del interrogador.
  • Uno de los pocos interrogadores del mercado que cubre un margen de longitud de onda de al menos 100 nm y frecuencias de adquisición de 1000 S/s.

Prestaciones adicionales

  • Hasta 8 canales ópticos con adquisición simultánea y paralela de todos los sensores conectados a los canales ópticos, sin reducción de la frecuencia de adquisición y la resolución seleccionadas.
  • Elevado margen dinámico, idóneo para redes de sensores complejas, con distancias largas y pérdidas.
  • Integración en soluciones híbridas de medida: la compatibilidad con el software catman® permite combinar dispositivos clásicos de HBM en un mismo sistema, con una sola interfaz. Es posible seleccionar la tecnología más adecuada para cada parámetro, lo cual garantiza resultados de mayor calidad.
  • Tecnología de láser de barrido en continuo, de fiabilidad demostrada.

Aplicaciones más amplias 

  • Las novedades y mejoras que se han introducido en el interrogador FS22 DI incrementan su aplicabilidad en proyectos de pruebas y monitorización en los sectores de ingeniería civil, geotecnia, aeronáutica y aeroespacial.
  • Nuevas posibilidades de aplicación en sectores como el ferroviario, la automoción y la generación eólica, que requieren frecuencias de adquisición más altas.

Compatible con el software BraggMONITOR DI y catman®

  • El modelo FS22 Industrial BraggMETER DI con frecuencia de adquisición de 1000 S/s incluye el software gratuito BraggMONITOR DI 
  • La frecuencia de adquisición de 1000 S/s es compatible con BraggMONITOR DI versión 1.6 o superior.
  • La compatibilidad con catman® amplía las posibilidades de adquisición, procesamiento de datos, grabación, almacenamiento de datos, visualización e integración con otros equipos.
  • La frecuencia de adquisición de 1000 S/s es compatible con catman Easy o catman AP versión 5.0 o superior, si se utiliza un módulo Easy Optics.
FS22 Industrial BraggMETER DI

El interrogador FS22 Industrial BraggMETER DI de 8 canales, de HBM FiberSensing (versión estándar y versión para montaje en rack)