Registrador de datos ultrarrobusto SomatXR CX22B-R para pruebas interactivas de vehículos

El registrador de datos ultrarrobusto SomatXR CX22B-R está indicado para uso en entornos difíciles y almacena con total fiabilidad datos medidos en aplicaciones tales como ensayos de vehículos. Para registrar datos de otros módulos SomatXR, utiliza una conexión Ethernet. Al mismo tiempo, su interfaz FireWire permite utilizarlo como pasarela para transmisión directa de datos a un PC. De este modo, puede emplearse en sistemas de medida tanto centralizados como distribuidos.

Los datos medidos se adquieren empleando el software de medición catman (preinstalado) y se almacenan en formato .bin. La conversión a otros formatos es sencilla. Su solución de software catman resulta muy cómoda y puede personalizarse en función de las necesidades del usuario, con amplias funciones de análisis de campo para visualizar, analizar y almacenar datos medidos.

  • Capacidad de almacenamiento: 180 GB
  • Clase de protección: IP65 / IP67
  • Interfaces de señales: USB, Ethernet, FireWire
  • Formato de datos: .bin

Ultrarrobusto

  • Impermeable y resistente al polvo (IP65 e IP67).
  • Amplio rango de temperatura (-40 a +80 X), resistente a la condensación.
  • Muy resistente a los impactos y las vibraciones.
  • Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) integrado para funcionamiento a prueba de fallos a bordo del vehículo.
white check mark in green circle

 

Aplicación universal

Flexible

  • Puede utilizarse como registrador de datos y como pasarela.
  • Conexión con los módulos a través de FireWire o Ethernet.
  • Plataforma Windows abierta.
  • Formato de datos .bin y convertidor a otros formatos.
white check mark in green circle

 

Para implantar sistemas de medida distribuidos o centralizados.

Cómodo

  • Configuración y análisis inmediatos de los datos medidos, mediante el software DAQ catman preinstalado.
  • Módulo WLAN integrado para comunicaciones inalámbricas.
white check mark in green circle

 

Cómodo análisis de datos, para obtener resultados rápidos.

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Catálogos
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
Instrucciones de montaje
German
English
Manuales de instrucciones
English
English
English
German
Guías de rápidas
German, English
German, English
Accesorios
English
German
English
English
English, German
English
English, German
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2018  |  Version: 1.0.0  |  Size: 67 MB
Related Documents:

Multiidioma

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
Related Documents:

Multiidioma
Instrucciones de seguridad
English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Firmware

Modules: all MX modules like MX840B, MX840B-R, …, CX27B (but not for CX27C)

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy

 

Date: 06/2018  |  Version: 4.12.20  |  Size: 13 MB
Related Documents:

Multiidioma

Firmware for QuantumX Data Recorder

Date: 03/2017  |  Size: 172 KB
Related Documents:

Multiidioma

CX23-R Firmware. If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.20.0.

Date: 09/2018  |  Version: 2.6.1.4.8.37  |  Size: 88 MB
Related Documents:

Multiidioma
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data.

Date: 06/2018  |  Version: 5.2.2  |  Size: 319 MB
Related Documents:

Multiidioma

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Size: 6 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multiidioma

Hint: Please unzip the package and then start installation of:

  • MX Assistant
  • HBM Device Manager
  • FireWire Driver
  • All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

Date: 05/2017  |  Version: 4.61  |  Size: 410 MB
Related Documents:

Multiidioma

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

Multiidioma

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Date: 09/2018  |  Version: 2.6.1  |  Size: 43 MB

Multiidioma

Productos relacionados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados