Registrador SomatXR CX22B-R para ensayos de vehículos Registrador SomatXR CX22B-R para ensayos de vehículos | HBM

SomatXR CX22B-R-W: adquisición robusta de datos móviles

El registrador de datos CX22B-R-W y, en general, la serie ultrarrobusta SomatXR, son la solución perfecta para uso en entornos difíciles.

Lleva preinstalado el software de adquisición de datos catman, que se encarga de guardar todos los datos adquiridos en un formato binario robusto y fiable, utilizando una unidad interna de almacenamiento de 180 GB. Todos los metadatos asociados a la configuración del ensayo se guardan también automáticamente. De este modo, se garantiza una trazabilidad rápida de los resultados de los ensayos y es posible hacer comparaciones entre distintos ensayos. catman ofrece una potente funcionalidad de procesamiento en línea y es capaz de ejecutar ensayos de campo automatizados utilizando secuencias de comandos (scripts).

CX22B-R-W permite al usuario gestionar de forma interactiva sus tareas de ensayo, revisar e inspeccionar visualmente los datos grabados. Además, genera informes sobre el terreno que ayudan a extraer conclusiones. La posibilidad de acceder a una información más amplia incrementa la productividad de los ensayos y reduce el número de repeticiones necesarias.

En el caso de proyectos de monitorización de larga duración 24/7, se puede configurar el registrador CX22B-R-W para que trabaje en un modo de grabación sin operario tipo caja negra. Para ello, dispone de diferentes modos de registro de datos (cambiando la frecuencia de muestreo cuando se producen determinados sucesos). Igualmente, puede conectarse a la nube para aumentar la capacidad de almacenamiento de datos y puede transmitir datos, enviar notificaciones (alarmas) y manejarse de forma remota.

Medidas de señales mixtas para una flexibilidad máxima

SomatXR le ayuda a realizar tareas de validación. Es capaz de adquirir con precisión señales mixtas, con una sincronización temporal perfecta y con la frecuencia de muestreo que elija el usuario. De este modo, se pueden analizar datos procedentes de distintas fuentes para verificar si el comportamiento de un producto dado se ajusta a las especificaciones de diseño. Tiene aplicación, por ejemplo, en los ensayos de vehículos.

Posibles conexiones según el tipo de módulos de entrada:

  • transductores de fuerza y galgas extensométricas en toda clase de configuraciones
  • aceleración y micrófonos (IEPE, MEMS)
  • entradas de tensión
  • sensores de corriente
  • sensores de desplazamiento (inductivos, potenciométricos)
  • temperatura (termopares, RTD, NTC, PTC)
  • velocidad de rotación (codificadores, pick-ups)
  • tráfico a través de buses de vehículos (CAN FD, MVB) y acceso directo a la ECU a través de xCP
  • cinemática y sensores de posición (GPS/GNSS/IMU)
  • vídeo
  • y mucho más

Cuando hay que trabajar en entornos difíciles, SomatXR es toda una referencia, ya que ofrece ventajas:

  • posibilidad de sistemas centralizados o distribuidos
  • flexibilidad modular
  • transferencia de datos sencilla
  • integración de módulos a través de EtherCAT o xCP-over-Ethernet con herramientas MCD empleando un gateway CX27C-R
  • configuración "Plug & Measure"

Ventajas

Flexible

  • Adquisición de señales mixtas: mecánicas, de temperatura, eléctricas, de buses de vehículos, cinemáticas, de posición, cámaras, etc.
  • Registro de datos sin supervisión o ensayos interactivos con visualización y análisis en vivo.
  • Auténticamente modular: configuraciones distribuidas o centralizadas para maximizar el número de canales.
  • Integración en tiempo real o con herramientas MCD a través de un gateway CX27C.

 

 

Versatilidad

Extremadamente robusto

  • Instalaciones a prueba de choques y vibraciones según norma MIL en los entornos más extremos.
  • Solidez en todos los aspectos del diseño. Resistente al agua y al polvo (IP65 / IP67), 10.000 ciclos de conexión.
  • Amplio rango de temperatura (-40 °C a +80 °C), resistente a la condensación.
  • Formato de datos sumamente robusto (exportable a otros formatos).

 

 

Fiable en condiciones de campo

Rápido y sencillo

  • No requiere programación. Configuración directa empleando una base de datos de sensores o importando datos desde Excel.
  • Se adapta a distintas interfaces de visualización y manejo, y admite control táctil.
  • Complementa los datos trazables con señales adicionales durante el ensayo.
  • E/S digitales para funciones de activación y alarma.

 

 

Proceso de trabajo eficiente


Aplicaciones típicas

Maquinaria agrícola y de construcción

  • Recopilación de datos de carga estructural y de condiciones específicas de trabajo
  • Pruebas completas de vehículos e integración en la nube
  • Diseño ultrarrobusto y alto número de ciclos de conexión
  • Compatible con CAN J1939

 

Industria del automóvil

  • Adquisición de datos de carga en carretera (RLDA)
  • Ensayos de rendimiento y dinámica de vehículos
  • Compatible con CAN FD y xCP-on-CAN
  • Integración con cualquier herramienta MCD a través de xCP-on-Ethernet

 

Pruebas y monitorización de ferrocarriles

  • Pruebas de homologación y aceptación
  • Monitorización de infraestructuras in situ
  • Módulos con verificación ISO EN 45545 (seguridad en caso de incendio)
  • Medidas distribuidas a larga distancia mediante Ethernet óptico

 

Industria aeroespacial y de defensa

  • Pruebas en vuelo (reductoras, estructurales, dinámicas)
  • Ensayos de palas de rotores
  • catman es compatible con los buses ARINC y MIL-STD
  • Diseño ultrarrobusto y alto número de ciclos de conexión

 

Descargar archivos STEP CAD para este producto
SomatXR CX22B-R Archivos STEP CAD
SomatXR CX22B-R Archivos STEP CAD para accesorios

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
CX22B-R - Data sheet English
CX22B-R - Datenblatt German
Catálogos
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuales de instrucciones
CX22B-R - Bedienungsanleitung German
CX22B-R - User Manual English
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guías de rápidas
SomatXR Rugged DAQ - Guía rápida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - AC/DC Adapter 120 W - Data Sheet English
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Instrucciones de seguridad
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
CX22B-W - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Date: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Size: 609 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multiidioma
Tech Notes
Integrating Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers into QuantumX / SomatXR Data Recorder

This Tech Note describes how to connect and acquire data from RoaDyn / KiRoad Performance with the central Data Recorder CX22B from the QuantumX or SomatXR series.

English
SomatXR - Tech Notes English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.