Determinación práctica de incertidumbre en la medida

Sin información adicional , el valor medido es simplemente una estimación. Sólo con una correcta determinación de la incertidumbre de medida,éste valor puede convertirse en un "valor medido."

No es necesario entrar en pánico, el cálculo del valor de incertidumbre no requiere operaciones matemáticas particularmente complejas. Todo lo que se necesita saber son las herramientas de cálculo que se utilizan en el trabajo del día a día. Con la participación en nuestro taller, aprenderá a aplicar la guía básica GUM (Guía para la expresión de la incertidumbre de medida).

 

Beneficios:

  • Ampliar conocimientos los aspectos relacionados con la incertidumbre de medida.
  • Ejercicios de aplicación práctica.
  • Resultados de medición fiables.

 

HBM Academy:

Vamos a profundizar en el tema de la incertidumbre de medida basándonos en ejemplos reales, haciendo foco en los factores más importantes, y empleando el método de cálculo más apropiado. Con muchos ejercicios prácticos, aprenderá a identificar y evaluar los principales factores que afectan el valor de la incertidumbre de medida.

El seminario se enfoca hacia la participación activa de los asistentes. Se plantearán los problemas, y se resolverán a través del diálogo, que consideramos fundamental entre los ponentes y participantes.

 

En este seminario usted aprenderá:

  • ¿Cuál es la incertidumbre de medida.
  • ¿Cuáles son las bases  importante para la determinación de la incertidumbre de medida?
  • ¿Cuáles son los parámetros que contribuyen a la incertidumbre de medida.
  • La forma de proceder para calcularlo.

Dirigido a

Cualquier persona interesada en mejorar sus procedimientos de medida.

Conocimiento previo

Se requiere conocimiento básico en tecnología de medida.

Idioma

El seminario será impartido en inglés, con soporte en español.

Agenda

Consulte aquí el programa completo.

¡Regístrese hoy mismo!

Seminario Incertidumbre en la Medida, España - Octubre 2017

Para iniciar el proceso de registro, introduzca su dirección de correo electrónico. Los siguientes pasos le permiten añadir detalles adicionales y comentarios.

Fecha

24-25 octubre 2017

Horario

Día 24: 9h-13h, 14h-18h

Día 25: 9h-14h

Lugar

Parador de Argómaniz
Ctra. N-1, km 363, 01192 Argómaniz, Álava.

Precio

640,00 € + IVA por participante (empresas con 2 o más participantes tienen un precio especial. Consúltenos)

¿Tiene preguntas?

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con la organización del evento: teléfono +34 91 806 2610 o e-mail.