Seminar: Working with catman / Advanced-Seminar

  Seminario 1,5 días      Varias ubicaciones      Nivel: Avanzado

¡Por fin, sáquele partido a todas las posibilidades de catman! Si desea diseñar, optimizar y automatizar sus mediciones, generar análisis complejos con los resultados y familiarizarse con toda la gama de catman, ¡este es su seminario!

Contenido del seminario

  • Creación y gestión de proyectos de medición y proyectos de análisis 
  • Automatización con la secuencia de audio
  • Creación y edición de sensores en la base de datos de sensores
  • Linealización de transductores especiales               
  • Cómo escribir en un chip TEDS
  • Diseño de análisis en línea
  • Creación y uso de múltiples tareas de medición
  • Edición de datos medidos procedentes de diferentes ensayos
  • Uso y creación de funciones matemáticas
  • Análisis y registro de medidas
  • Creación de informes

HBM Academy: lo que nos hace únicos

Este seminario, diseñado por profesionales y para profesionales, repasa un gran número de ejercicios prácticos y casos de uso. Y, como el 50% del tiempo se dedica a formación práctica, se convertirá en todo un maestro de catman, capaz de desarrollar proyectos de medición complejos. 

Destinatarios:

Usuarios interesados en explotar profesionalmente toda la funcionalidad de catman.

Conocimientos previos:

Se requieren buenos fundamentos sobre trabajo con medidas en catman (que pueden adquirirse, por ejemplo, asistiendo a nuestro seminario catman de nivel básico)


Locations and Prices

Fechas disponibles

    No Seminars available.