Seminario: Mediciones con galgas extensométricas: planificación, conexión y análisis

  Seminario 2 días      Varias ubicaciones      Nivel: Avanzado

Curso 2 conforme con VDI/VDE/GESA 2636

Este curso de formación para convertirse en técnico certificado de medición con galgas extensométricas le enseña las herramientas para realizar medidas profesionales con galgas extensométricas. Aprenderá a conectar galgas extensométricas de forma experta, a compensar efectos de temperatura, y mucho más. Al final de este seminario, dominará la planificación, la instrumentación y la realización de mediciones con galgas extensométricas. 

Contenido del seminario: 

  • Métodos de ajuste de amplificadores y de calibración de puntos de medición
  • De la deformación medida a la tensión mecánica
  • Principios básicos de los estados de tensión uniaxiales y biaxiales
  • Compensación de efectos de temperatura
  • Conexión de galgas extensométricas en configuraciones de 2, 3 y 4 hilos
  • Trabajos con puntos de medición numerosos
  • Estimación de la incertidumbre de medida
  • Planificación de proyectos
  • Principios de funcionamiento de los amplificadores
  • Instrumentación de laboratorio: Configuración y calibración de cadenas de medida
  • Evaluación general de errores

Dentro de este seminario, tendrá la oportunidad de hacer el examen final para convertirse en técnico de medición con galgas extensométricas según VDI/VDE/GESA 2636. 

HBM Academy: lo que nos hace únicos

La sesión de teoría le proporcionará la base necesaria. A continuación, la aplicará durante la sesión práctica a diez configuraciones de ensayo distintas.

Destinatarios: Usuarios interesados en planificar, llevar a cabo o evaluar mediciones con galgas extensométricas por sí mismos.

Conocimientos previos: Conocimientos sobre instalación de galgas extensométricas. Recomendamos asistir previamente al seminario Formación básica en instalación de galgas extensométricas y tecnología de medida de galgas extensométricas (formación especializada sobre instalación de galgas extensométricas).


Locations and Prices

Fechas disponibles

    No Seminars available.