Seminario: Análisis experimental de tensiones para evaluación de componentes

  Seminario 2 días      Varias Ubicaciones      Nivel: Experto

Este seminario le proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para verificar experimentalmente modelos FEM con confianza. Este curso avanzado (Curso 3) conforme con VDI/VDE/GESA 2636 es el complemento ideal al Curso 1 (Formación básica en instalación de galgas extensométricas y tecnología de medida de galgas extensométricas) y al Curso 2 (Mediciones con galgas extensométricas: planificación, conexión y análisis) de esta serie. 

Contenido del seminario:

  • Fundamentos del análisis experimental de tensiones y el diseño experimental
  • Cálculo de los valores de deformación principal y tensión principal
  • Comportamiento de los materiales, ley de Hooke, relación tensión-deformación
  • Sistemática de los estados de tensión
  • Estado de tensión multiaxial y resistencia
  • Tensiones equivalentes e hipótesis de daños
  • Tratamiento de las tensiones internas
  • Materiales anisótropos
  • Evaluación de la resistencia mediante cargas dependientes del tiempo (curva S-N, corto plazo, estática y resistencia a la fatiga)
  • Clasificación de datos de deformación
  • Determinación del daño total
  • Predicciones de durabilidad/vida de fatiga

HBM Academy: lo que nos hace únicos

Formación integral: desde la medición de deformación hasta la determinación de tensiones y la evaluación de componentes.

Destinatarios: Ingenieros que evalúan mediciones de deformación.

Conocimientos previos: El Curso 3 es una continuación del Curso 2 (Mediciones con galgas extensométricas: planificación, conexión y análisis). Por tanto, es un requisito previo general haber realizado el Curso 2. El Curso 1 proporciona fundamentos básicos sobre instalación y tecnología de medida de galgas extensométricas. Otro requisito previo es tener conocimientos sobre mecánica técnica, obtenidos en la universidad o en programas de formación profesional relacionados.


Locations and Prices

Fechas disponibles

    No Seminars available.