Seminario: Medición correcta de fuerzas y cargas Seminario: Medición correcta de fuerzas y cargas | HBM

Seminario: Medición correcta de fuerzas

 Seminario 2 días     Barcelona     Nivel: Avanzado      Agenda      940 + IVA*

La fuerza es una magnitud vectorial que se mide en muchas situaciones y de diferentes maneras. Uno de los desafíos consiste en seleccionar el transductor de fuerza óptimo para cada aplicación e instalarlo correctamente. Este seminario le enseña lo que necesita saber para configurar profesionalmente cadenas de medida de fuerza en un amplio espectro de aplicaciones. 

Contenido del seminario:

  • Comparación entre el principio de medida con galgas extensométricas y el principio piezoeléctrico
  • Interpretación de la información de la hoja de características
  • Ventajas e inconvenientes de distintos diseños
  • Criterios de selección de transductores de fuerza adecuados para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Instalación experta de transductores de fuerza
  • Conexión y ajuste de una cadena de medida
  • Estimación de la incertidumbre de medida
  • Consejos y trucos sobre el uso de sensores de fuerza
  • Notas sobre resolución de problemas
  • Propiedades técnicas y magnitudes características según VDI2638 e ISO37
 

HBM Academy: lo que nos hace únicos

Benefíciese de la amplia experiencia de nuestros formadores en tecnología de medición de par. En este seminario, habrá tiempo suficiente para contestar a sus preguntas individuales.

Con ejercicios prácticos para enseñarse cómo trabajar con cadenas de medida de fuerza en aplicaciones estáticas y dinámicas. 

Destinatarios: Todo tipo de usuarios de tecnología de medición de fuerza y sensores de fuerza.

Conocimientos previos: Es recomendable tener conocimientos básicos de mecánica, que pueden adquirirse en el seminario Breve introducción a la mecánica técnica.


Locations and Prices

Fechas disponibles

    No Seminars available.

QGAT RESTAURANT EVENTS & HOTEL

Avda. Vía Augusta, 51

08174 – Sant Cugat del Vallès

BARCELONA

Precio

940€ + IVA (*empresas con 2 o más participantes tienen un precio especial)