Seminario: Medición correcta de fuerzas
Seminario 2 días Barcelona Nivel: Avanzado Agenda 940 + IVA*
La fuerza es una magnitud vectorial que se mide en muchas situaciones y de diferentes maneras. Uno de los desafíos consiste en seleccionar el transductor de fuerza óptimo para cada aplicación e instalarlo correctamente. Este seminario le enseña lo que necesita saber para configurar profesionalmente cadenas de medida de fuerza en un amplio espectro de aplicaciones.
Contenido del seminario:
- Comparación entre el principio de medida con galgas extensométricas y el principio piezoeléctrico
- Interpretación de la información de la hoja de características
- Ventajas e inconvenientes de distintos diseños
- Criterios de selección de transductores de fuerza adecuados para aplicaciones estáticas y dinámicas
- Instalación experta de transductores de fuerza
- Conexión y ajuste de una cadena de medida
- Estimación de la incertidumbre de medida
- Consejos y trucos sobre el uso de sensores de fuerza
- Notas sobre resolución de problemas
- Propiedades técnicas y magnitudes características según VDI2638 e ISO37
HBM Academy: lo que nos hace únicos
Benefíciese de la amplia experiencia de nuestros formadores en tecnología de medición de par. En este seminario, habrá tiempo suficiente para contestar a sus preguntas individuales.
Con ejercicios prácticos para enseñarse cómo trabajar con cadenas de medida de fuerza en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Destinatarios: Todo tipo de usuarios de tecnología de medición de fuerza y sensores de fuerza.
Conocimientos previos: Es recomendable tener conocimientos básicos de mecánica, que pueden adquirirse en el seminario Breve introducción a la mecánica técnica.
Locations and Prices
Fechas disponibles
- No Seminars available.
QGAT RESTAURANT EVENTS & HOTEL
Avda. Vía Augusta, 51
08174 – Sant Cugat del Vallès
BARCELONA
Precio
940€ + IVA (*empresas con 2 o más participantes tienen un precio especial)