Seminario: Fundamentos sobre tecnología de pesaje
Seminario 1 día Varias ubicaciones Nivel: Avanzado
Aprenda con el líder mundial cómo configurar y desarrollar aplicaciones de tecnología de pesaje de manera profesional y eficiente, garantizando una larga vida útil de los equipos.
Le enseñamos cómo trabaja una célula de carga y cómo se interpreta una hoja de características. Se familiarizará con las propiedades y el manejo de las células de carga modernas y la electrónica de pesaje.
Tendrá la oportunidad de conectar células de carga a electrónica de pesaje. Podrá realizar ejercicios prácticos de configuración, aplicando distintos métodos de ajuste. Por último, desarrollaremos una guía de resolución de problemas: ¡una ayuda indispensable para su trabajo diario!
Contenido del seminario:
- Terminología de la tecnología de pesaje
- Estructura de las células de carga y cómo seleccionarlas
- Instalación y protección de células de carga en los sistemas de pesaje
- Conexión a la electrónica de pesaje
- Configuración de la cadena de medida
- Utilización de PanelX para parametrizar las cadenas de medida de pesaje
- Ejemplo de conexión de buses de campo
- Instrucciones para resolver problemas y estimación de la incertidumbre de medida
HBM Academy: lo que nos hace únicos
Benefíciese de la experiencia del líder en tecnología de pesaje avanzada. ¡Conocimientos prácticos directamente con el fabricante!
Destinatarios: Todo tipo de usuarios de células de carga
Conocimientos previos: No se requieren
Locations and Prices
Locations and Prices
Fechas disponibles
- No Seminars available.