Seminario: Funcionamiento y manejo correctos del sistema amplificador MGCplus
Seminario 1 día Varias ubicaciones Nivel: Principiante
El sistema de adquisición de datos MGCplus es, desde hace mucho tiempo, uno de los sistemas más potentes y más utilizados del mercado, dentro de su categoría. En este seminario, le enseñamos a manejar MGCplus profesionalmente, para que pueda capitalizar todas las opciones técnicas que ofrece este sistema.
Contenido del seminario:
- Estructura y arquitectura del sistema MGCplus
- Manejo del sistema MGCplus directamente desde el equipo y a través de un ordenador
- Conexión y parametrización de un amplio espectro de transductores y sensores:
- Mediante chips TEDS (hoja de datos electrónica de transductor) para detectar y parametrizar sensores automáticamente
- Mediante la base de datos de sensores (chip TEDS virtual)
- Otros métodos de parametrización
- Utilización óptima del sistema modular en distintas aplicaciones
- Cómo ajustar y definir filtros, funciones de los canales y funciones de visualización
- Memoria de valores pico e interruptores de valores límite
- Tecnología de medición multipunto
- Opciones del procesador de comunicaciones CP52
HBM Academy: lo que nos hace únicos
Podrá trabajar directamente sobre el instrumento al mismo tiempo que aprende conceptos sobre el sistema MGCplus. De este modo, repasamos todos los pasos de configuración de una cadena de medición y aceleramos el proceso de aprendizaje.
Destinatarios: Todo tipo de usuarios del sistema de adquisición de datos MGCplus
Conocimientos previos: Es recomendable estar familiarizado con la tecnología de medición.
Locations and Prices
Locations and Prices
Fechas disponibles
No Seminars available.